Modules voor gegevensuitwisseling/netwerkmodules

Deze modulegroep maakt gegevensuitwisseling met verschillende besturingssystemen mogelijk. De goed gesorteerde line-up van de modules maakt een veel efficiëntere productie mogelijk door het verzamelen en verdelen van de meest uiteenlopende productiegegevens.
Een op Ethernet gebaseerd, open geïntegreerd netwerk maakt een naadloze communicatie tussen het IT-systeem en het productieniveau mogelijk.
Voorzien van dual-onboard-interfaces die het gebruik of als generieke Ethernet- of CC-Link IE Field-netwerkmodule mogelijk maken.
Een uiterst betrouwbaar, gedecentraliseerd besturingsnetwerk dat communicatie mogelijk maakt met grote hoeveelheden data (128 k woorden) en een gegevensoverdrachtssnelheid van 1 GBit/s via een redundante ring-topologie op basis van glasvezelkabels.
Een veelzijdig, op gigabit-Ethernet gebaseerd netwerk dat besturingen, I/O's, veiligheidsbesturingen en Motion Control in een flexibele topologie als ster-, ring- of lijnconfiguratie met elkaar verbindt.
Een absoluut betrouwbaar, deterministisch supersnel I/O-besturingsnetwerk met weinig bedradingswerk en compatibiliteit met veel producten van verschillende fabrikanten.
Seriële apparaten kunnen met een overdrachtssnelheid van tot 230,4 kBit/s per kanaal worden aangesloten.
AnyWireASLINK is een netwerk op sensorniveau, waardoor door de eenvoudige bedradingstopologie ruimte in de schakelkast en bedradingswerk kan worden bespaard.
PROFINET is een communicatiestandaard voor Industrial Ethernet en ontworpen voor het verzamelen van gegevens van en het regelen van apparaten in industriële systemen en is vooral sterk in het leveren van gegevens binnen zeer korte tijd.
PROFIBUS is een standaard voor veldbuscommunicatie in de automatiseringstechnologie en werd enkele decennia geleden voor het eerst gepromoot.
CANopen is een communicatieprotocol en apparaatprofielspecificatie voor geïntegreerde systemen die in de automatisering worden gebruikt. Tegenwoordig wordt het gebruikt in verschillende toepassingen, zoals medische apparatuur, maritieme elektronica, spoorwegtoepassingen of gebouwautomatisering.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention