De analoge modules van de MELSEC iQ-R-serie bieden speciale functies, zoals supersnelle convertering, in combinatie met digitale 32-bit-uitgangssignalen met hoge resolutie die een uiterst precieze analoge verwerking van signalen mogelijk maken.
De temperatuurregelmodules van de MELSEC iQ-R-serie zijn ideaal voor toepassingen, waarbij een uiterst stabiele en snel reagerende temperatuurregeling is vereist. Het productassortiment omvat modules met ingangen voor thermo-elementen of weerstandsthermometers alsmede met of zonder herkenning van een verwarmingsonderbreking.