Middenspannings-frequentieomvormers
De familie van de middenspannings-frequentieomvormers van Mitsubishi Electric bestaat uit geavanceerde vermogenselektronica en aandrijftechniek en biedt daardoor de beste oplossing voor aandrijfsystemen in een breed spectrum van klanteneisen. Het productassortiment bevat frequentieomvormers voor algemene toepassingen, maar ook speciaal ontwikkelde apparaten voor specifieke toepassingen:
- Speciale toepassingen (2.000 kVA tot 40.000 kVA): Verwerking van staal en non-ferrometalen en walswerk, grote compressoren, papierfabrieken, kranen, transportbanden, dynamometer, scheepstoepassingen, mijnbouw
- Algemene toepassingen (300 kVA tot 120.000 kVA): Ventilatoren, blazers, compressoren en pompen alsmede machines met constant draaimoment, zoals bijvoorbeeld extruders en mengmachines
Onze middenspannings-frequentieomvormers zijn in varianten leverbaar die 3,3 kV- tot 11 kV-motoren vanuit elke bestaande of nieuwe bron van elektrische energie met 3,3 kV tot 11 kV direct kunnen aansturen, externe transformatoren zijn niet nodig. Door het vermogen om energie terug te winnen kunnen de energiekosten van de klant aanzienlijk worden verlaagd.
Link naar de website van Mitsubishi Electric's dochtermaatschappij TMEIC voor meer informatie.
Middenspanningsmotoren en -generatoren
Het aanbod met motoren van Mitsubishi Electric profiteert van de ervaring met toepassingen en ontwikkelingen uit meer dan 90 jaar en biedt middenspanningsmotoren en -generatoren, die de hoogste betrouwbaarheid met de laagste bedrijfskosten combineren. Deze zijn geoptimaliseerd in afmeting, gewicht en bedrijfsefficiëntie en worden geproduceerd door TMEIC, een hierin gespecialiseerde dochtermaatschappij van Mitsubishi.
- Horizontale en verticale motoren: flexibele concepten als antwoord op de meest veeleisende eisen van de klanten en installaties, van een stille werking tot aan explosieveilige uitvoeringen.
- Motoren voor speciale toepassingen: De motoren kunnen voor speciale of specifieke eisen worden ontworpen, zoals bijvoorbeeld walserijen of extreem snelle aandrijvingen voor compressoren.
- Generatoren: Mitsubishi Electric heeft een jarenlange ervaring bij het ter beschikking stellen van energiewinningssystemen, inclusief luchtgekoelde turbinegeneratoren (tot 100 MVA), door windkrachtcentrales aangedreven generatoren en door dieselmotoren aangedreven generatoren.
Link naar de website van Mitsubishi Electric's dochtermaatschappij TMEIC voor meer informatie.