MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium

Edge computing-producten

Mitsubishi Electric industriële computer MELIPC-serie biedt nieuwe waarden voor Edge computing, IT-systeemcoördinatie en apparaatbesturing met zijn robuuste functies en flexibiliteit die gebruik maken van algemene toepassingen.

Besturingen

Met hun betrouwbare, beproefde prestaties en de in de toekomst mogelijke uitbreidbaarheid maken de MELSEC-series een grote bandbreedte van besturingstoepassingen mogelijk.

Aandrijftechniek

Het uitgebreide aanbod van Mitsubishi aandrijfsystemen biedt oplossingen voor vele verschillende toepassingen.

Visualisering

Leer het grote productassortiment van gebruikersvriendelijke Mitsubishi GOT's met hun uitgebreide bibliotheekfunctie kennen.

Robots

Mitsubishi-robots ondersteunen verschillende intelligente toepassingen op high-tech-gebied en zijn nu compatibel met nog meer automatiseringsproducten.

Laagspanningsschakelapparaten

Mitsubishi biedt een uitgebreide keuze aan laagspannings-schakelapparaten en compacte en veilige veiligheidsschakelaars.

Producten voor bewaking van elektrische grootheden

De betrouwbare producten voor bewaking en controle van elektrische grootheden beschikken over een groot aantal functies voor energiebesparing.

Middenspanningsschakelapparaten

Betrouwbare, veilige en omvangrijke bescherming van alle elektrische installaties

Bewerkingsmachines

De precieze bewerking door uiterst precieze mechatronische machines leidt duidelijk tot meer productiviteit en kwaliteit.

Contact Image Sensors

The Mitsubishi Electric - Line Scan Bar is a CMOS-based sensor for optical image capture.

Silverline

The Silverline products are offered for as long as we can maintain stock availability. Service and support is offered for up to 7 years after, in the normal way.

Quality News

The manufacture of environmentally friendly and high-quality products is a core objective for Mitsubishi Electric.