All Accessories
F-05SVE LF DR Z
Registreren
Inloggen
Laagspanningsschakelapparaten
Laagspanningsvermogensschakelaars
Open vermogensschakelaars
Compacte vermogensschakelaars
Aardlekschakelaars
Mini-vermogensschakelaars
Compacte vermogensschakelaars voor gelijkstroom (tot 1000 VDC)
UL 489-conforme vermogensschakelaars
Vermogensschakelaars voor speciale toepassingen
Accessoires en aanverwante producten
Contactoren en motorstarters
F-05SVE LF DR Z
Op. Type F Emerg.. OFF Pos-lock,RESET Pos-open,ON R,NF32-SV,NF63-xx 3P/4P
Bezoek onze E-Shop
TECHNICAL INFORMATION
ADDITIONAL INFORMATION
ENVIRONMENTAL
Downloads
FA-MCCB: Mechanical Option
Series
WS-V SERIES
Type
F-TYPE OPERATING HANDLE
Productafmetingen en -gewicht
Width (mm)
104
Height (mm)
104
Product Packaging
Cardboard (g)
69
Other paper (g)
0
Aluminum (g)
0
Steel (g)
0
Styrofoam (g)
0
Other plastic (g)
0
Glass (g)
0
Others (g)
0
Omgevings-
REACH Limit Exceeded
NO
Aanvragen
Contact
Mail
Help