MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium

Deze worden hoofdzakelijk in particuliere huishoudens of soortgelijke toepassingen gebruikt

Mini-vermogensschakelaars MCB omvatten compacte elektromechanische schakelapparaten tot 63A als beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting.

MCB - Overview

MCB is a small circuit breaker manufactured based on IEC, mainly used for protection of small capacity branch circuits.Can be easily mounted on 35mm IEC rail, we are preparing the following breaker-switch.

  • MCB : Miniature Circuit Breakers
  • RCCB : Residual Current Circuit Breakers
  • RCBO : Residual Current Circuit Breakers with Overload protection
  • Isolating Switch

MCB Product Line-up

Mini-vermogensschakelaars (MCB) BH-D, BH-DN

Aardlekvermogensschakelaars (RCCB) BV-D

Aardlekvermogensschakelaars met overbelastingsbeveiliging (RCBO) BV-DN