All Accessories
BIF-PR-W
Registreren
Inloggen
Laagspanningsschakelapparaten
Laagspanningsvermogensschakelaars
Open vermogensschakelaars
Compacte vermogensschakelaars
Aardlekschakelaars
Mini-vermogensschakelaars
Compacte vermogensschakelaars voor gelijkstroom (tot 1000 VDC)
UL 489-conforme vermogensschakelaars
Vermogensschakelaars voor speciale toepassingen
Accessoires en aanverwante producten
Contactoren en motorstarters
BIF-PR-W
Interface Unit - PROFIBUS-DP
Bezoek onze E-Shop
TECHNICAL INFORMATION
ADDITIONAL INFORMATION
ENVIRONMENTAL
FA-ACB: Electrical Option
Type
INTERFACE UNIT
Conformity
CE
COMPLIANT
Product Packaging
Cardboard (g)
183,8
Other paper (g)
0
Aluminum (g)
0
Steel (g)
0
Styrofoam (g)
0
Other plastic (g)
0
Glass (g)
0
Others (g)
0
Omgevings-
REACH Limit Exceeded
NO
Dangerous Goods Regulations
NO
RoHS Compliance
COMPLIANT
WEEE
B2B
Aanvragen
Contact
Mail
Newsletter
Service
Brochures
Handleidingen
Films
CAD-bestanden
e-shop
Downloads
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies
Customer Reference