Rotatorische servomotor

Voor de MR-JE-serie staan passende 200-V-AC-servomotoren uit de HG-serie in twee verschillende uitvoering en tot 3 kW ter beschikking. Met de keuze van de juiste motor, gebaseerd op de vereiste capaciteit of traagheid, is een optimaal versterker- en motorontwerp mogelijk.
Whitepaper: Advanced motion applications to drive machine builders' competitiveness
An easy guide on What to look for in motion control systems to deliver futureproof applications.