De MR-JE-productfamilie combineert uitgebreide functies zoals "one-touch-autotuning", trillingsonderdrukking en machinediagnosefuncties, in een complete oplossing met eenvoudige bediening.
MR-JE 200-V-AC- servoversterkers zijn beschikbaar met een vermogen tot 3 kW. Met behulp van een pulstrein of analoge signalen is dit type geschikt voor snelle, eenvoudige inbedrijfstelling en onderhoud.
Voor de MR-JE-serie staan passende 200-V-AC-servomotoren uit de HG-serie in twee verschillende uitvoering en tot 3 kW ter beschikking. Met de keuze van de juiste motor, gebaseerd op de vereiste capaciteit of traagheid, is een optimaal versterker- en motorontwerp mogelijk.