GX Developer

Deze PLC-programmeersoftware maakt gebruik van de voordelen van de gebruiksvriendelijkheid van Microsoft Windows.

De interface tussen mens en techniek

De GX Developer ondersteunt alle MELSEC-besturingen: Van de compacte besturingen van de MELSEC FX-serie tot aan de modulaire besturingen inclusief MELSEC System Q. Deze software wordt gekenmerkt door de eenvoudige structuur en zeer snelle aanleerbaarheid.

De GX Developer ondersteunt MELSEC instructielijst, MELSEC contactplan en MELSEC procestaal. Bij de programmering kan op elk gewenst moment tussen de instructielijst en het contactplan worden gewisseld. Er kunnen functiemodules (MELSEC QnA/QnAS/System Q-series) worde geprogrammeerd, en voor het MELSEC System Q zijn er een groot aantal utilities voor de parameterinstelling van speciale modules. Het is niet meer nodig om een speciale module te programmeren, er worden alleen nog parameters ingesteld.

Voor de parameterinstelling van de MELSEC-netwerken en van de hardware staan krachtige editors en diagnosemogelijkheden u ter beschikking. Aan de inbedrijfstellingshulp is hele grote waarde gehecht. Er zijn een groot aantal test- en bewakingsmogelijkheden.

De GX Simulator is een offline-simulatie, waarmee u al vóór de inbedrijfstelling alle belangrijke functies van uw programma kunt controleren. Met de GX Simulator kunt u ook alle uw operanden simuleren en reacties van uw applicaties voorkiezen, zodat een realistische test mogelijk is.

  • Standard programming software for all MELSEC PLCs
  • Comfortable prompting under Microsoft Windows
  • Ladder Diagram, Instruction List or Sequential Function Chart
  • Changeable during operation
  • Powerful monitoring and test functions
  • Offline simulation for all PLC types
  • No hardware needed