GX Configurator

Deze software maakt een eenvoudige instelling van speciale modules van het MELSEC System Q mogelijk. Daardoor is de parameterinstelling in het PLC-programma niet meer nodig.

De interface tussen mens en techniek

GX Configurator DP ondersteunt de parameterinstelling van alle Profibus/DP-modules van de modulaire besturingen van Mitsubishi. Aansluitmogelijkheden zijn er daarnaast voor Mitsubishi-frequentieomvormers, grafische bedieningsapparatuur van de MAC E-serie alsmede decentrale I/O-modules.

Door eenvoudige import van de GSD-bestanden wordt voor de koppeling met de slave-modules van externe aanbieders gezorgd. GX Configurator DP maakt dat de Profibus/DP zeer gemakkelijk is te hanteren. Hij zet het netwerk op door middel van de grafische configuratiesoftware doordat hij reeds beschikbare afbeeldingen van de apparaten grafisch installeert op de Profibus/DP-kabel, de apparaten-stationsnummers weergeeft en alleen nog definieert bij welke PLC-adressen de decentrale Profibus/DP-slaves zijn ingedeeld. De parameterinstelling van de Profibus/DP-slaves vindt plaats door ondersteuning van uitgebreide toepassingsparameters via een GSD-bestand.

Highlights:

  • Eenvoudige inrichting van het meest gebruikte netwerk van Europa
  • Ondersteunt Mitsubishi-Profibus-producten en externe producten
  • Vereist geen kennis van de PLC-programmering
  • Grafische interface voor eenvoudige inrichting
  • Makkelijk te begrijpen netwerkstructuur
  • Gebruikersvriendelijke PROFIBUS/DP-configuratiesoftware
  • 32-Bit-versie voor MS Windows 95/98 en NT4/2000
  • Ondersteunt de parameterinstelling van alle PROFIBUS/DP-modules
  • Uitgebreide toepassingsparameters door middel van GSD-bestand
  • Eenvoudige parameterinstelling van slave-apparaten van externe aanbieders
  • Download van alle configuratiegegevens via het netwerk