MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium

Voor nano-regeling compatibele servomotoren, geschikt voor toepassing in de meest uiteenlopende machines

HF-serie (gemiddeld massatraagheidsmoment) HF-KP-serie (gering massatraagheidsmoment) LM-F-serie (lineaire servomotoren) TM-RB-serie (servomotoren met directe aandrijving)

HG-serie

Uiterst precieze en supersnelle servomotoren van gemiddelde traagheid De encoderresolutie is significant verhoogd. De servomotoren met extra soepele loop en ongeëvenaard acceleratievermogen zijn perfect geschikt voor toevoerassen in werktuigmachines.

HF-serie (gemiddeld massatraagheidsmoment)

De machineprecisie bij hoog massatraagheidsmoment is gegarandeerd. Geschikt voor machines die een snelle versnelling vereisen.

HF-KP-serie (gering massatraagheidsmoment)

Geschikt voor een hulpas die snel moet worden gepositioneerd

LM-F-serie (lineaire servomotoren)

Het wegvallen van overdrachtsmechanica, die het slippen veroorzaakt, maakt een zachte en stille aansturing ook bij hoge snelheden mogelijk

TM-RB-serie (servomotoren met directe aandrijving)

Deze motor met directe aandrijving met hoog draaimoment gecombineerd met een hoogversterkend besturingssysteem zorgt voor snelle versnelling en positionering en daardoor voor een zachtere aansturing.