Softwaretools

De meest geavanceerde netwerk- en ontwikkelingstools ondersteunen u op doorslaggevende wijze NC Servo Selection NC Designer2 NC Trainer2 / NC Trainer2 plus NC Configurator2 NC Analyzer2 NC Explorer NC Monitor2 Remote Monitor Tool (C70)

Servokeuze

Door de selectie van de machineconfiguratie en de invoer van de machinespecificatie kunt u de servomotoren kiezen die het beste bij de machine passen.

Screen-design

Geavanceerde ontwikkelingstools ondersteunen u op doorslaggevende wijze bij het vervaardigen van klantspecifieke toepassingen.

Trainingstools/gebruikersondersteuning

De NC Trainer2 plus is een progressief ontwikkelingstool dat de bedieningsmenu's van de MITSUBISHI CNC – besturingen en van de bewerkingsprogramma's simuleert. Gebruik dit tool om te leren hoe u de CNC moet bedienen of om bewerkingsprogramma's te controleren.

NC-parameter – set-up

Parameters van de CNC - besturing en van de werktuigmachine kunnen gemakkelijk via een pc worden aangepast.

Servo-tuning

Servo-parameters kunnen door het meten en analyseren van de machinekarakteristieken automatisch worden geoptimaliseerd.

Gegevensoverdracht

Als een pc via Ethernet met meerdere CNC-besturingen wordt verbonden, kunnen de CNC-machinerecords via de Windows-verkenner van een pc worden uitgevoerd.

Bewaking op afstand

Gebruikmakend van het bedrijfsnetwerk kan de bedrijfsstatus van de CNC-machines vanuit elke willekeurige locatie worden bewaakt.

Remote monitoring: Remote Monitor Tool (C70)

Op de pc kan dezelfde beeldscherminhoud worden weergegeven als op de CNC-machine. Via de pc hebt u zodoende volledige toegang tot de CNC bij dezelfde HMI (Human Machine Interface).