MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium

Een product voor het meten van elektrische grootheden

Eenvoudige bediening en goede afleesbaarheid zijn de kenmerken van de displays van Mitsubishi. De apparaten bieden maximale precisie en duurzaamheid in combinatie met eenvoudige afleesbaarheid en maken een snelle en precieze bewaking van de spanningsvoorziening of van de bedrijfsstatus van een machine mogelijk. Meetapparaten van Mitsubishi kunnen voor een groot aantal toepassingen worden gebruikt.
Meer informatie

Elektronisch inbouwmeetinstrument

Het ME96SS kan alle relevante waarden van een laag- of middenspanningsverdeelinstallatie meten. De meetresultaten worden op het gebruikersvriendelijke en goed leesbare display weergegeven. Met een optionele uitbreidingsmodule kunnen decentrale in-/uitgangen en de integratie in open netwerken worden gerealiseerd. Decentrale I/O's kunnen voor bewaking op afstand van de bedrijfsstatus van de MCCB's en ACB's worden gebruikt. Het ME96SS kan in CC-Link- of als ME96SS-MB in Modbus-netwerken worden geïntegreerd en helpt om het energieverbruik te analyseren en te optimaliseren, aangestuurd door onze bekende PLC-series.

  • Compacte afmetingen conform DIN
  • Goed af te lezen en eenvoudige bediening
  • Flexiebel inzetbaar en modulair uitbreidbaar

Hoog vermogenspotentieel en kristalhelder display

  • Uiterst precieze bewakingsfuncties door onze toepassingsgerichte ASIC:Bewaking van de boven-/ondergrens voor maximaal 4 eenheden, bewaking van harmonische componenten, meting van de opgenomen/afgegeven werklastenergie
  • Gemakkelijk afleesbare weergavefuncties:4 eenheden kunnen worden weergegeven, functie voor automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting
  • Een groot aantal uitvoerfuncties, van de meetgegevens tot aan het alarm:uitvoerfunctie voor 7 eenheden, instelbare impulsbreedte, impulsuitvoer via 2 adressen, analoog uitvoerbereik instelbaar
  • Communicatiefuncties voor ondersteuning van open netwerken:ModBus-communicatie, CC-Link-communicatie
  • Bedieningsfuncties onder het motto "Hightech, maar eenvoudig":Eenvoudige instelling, eenvoudige bediening

Elektronische multi-meetapparaten (ME96-serie)

Uiterst precieze controlefunctie door speciaal voor Mitsubishi ontwikkelde ASIC; 3 digitale displays en 1 groot staafdiagram maken het mogelijk om tot 4 waardes makkelijk te kunnen aflezen; omvangrijke uitvoerfuncties, zoals meetgegevens of alarmmeldingen; Modbus (standaard) en CC-Link-communicatie ter ondersteuning van open netwerken.