All Accessories
UT-RT10
Registreren
Inloggen
Laagspanningsschakelapparaten
Laagspanningsvermogensschakelaars
Open vermogensschakelaars
Compacte vermogensschakelaars
Aardlekschakelaars
Mini-vermogensschakelaars
Compacte vermogensschakelaars voor gelijkstroom (tot 1000 VDC)
UL 489-conforme vermogensschakelaars
Vermogensschakelaars voor speciale toepassingen
Accessoires en aanverwante producten
Contactoren en motorstarters
UT-RT10
Jointig block unit for S-T10
Bezoek onze E-Shop
TECHNICAL INFORMATION
ENVIRONMENTAL
FA-MCCB: Mechanical Option
Type
JOINTIG BLOCK UNIT
Productafmetingen en -gewicht
Width (mm)
25,6
Height (mm)
25,6
Depth (mm)
14
Weight (kg)
0,01
Conformity
CE
COMPLIANT
UL/cUL