All Accessories
UT-MALLL 1B
Registreren
Inloggen
Laagspanningsschakelapparaten
Laagspanningsvermogensschakelaars
Open vermogensschakelaars
Compacte vermogensschakelaars
Aardlekschakelaars
Mini-vermogensschakelaars
Compacte vermogensschakelaars voor gelijkstroom (tot 1000 VDC)
UL 489-conforme vermogensschakelaars
Vermogensschakelaars voor speciale toepassingen
Accessoires en aanverwante producten
Contactoren en motorstarters
UT-MALLL 1B
Alarm contact unit for low level current 1 x NC
Bezoek onze E-Shop
TECHNICAL INFORMATION
ENVIRONMENTAL
Downloads
FA-MCCB: Electrical Option
Type
ALARM CONTACT
Productafmetingen en -gewicht
Width (mm)
45
Height (mm)
110
Depth (mm)
91
Weight (kg)
0,01
Conformity
CE
COMPLIANT
UL/cUL