All Accessories
UT-BT32
Registreren
Inloggen
Laagspanningsschakelapparaten
Laagspanningsvermogensschakelaars
Open vermogensschakelaars
Compacte vermogensschakelaars
Aardlekschakelaars
Mini-vermogensschakelaars
Compacte vermogensschakelaars voor gelijkstroom (tot 1000 VDC)
UL 489-conforme vermogensschakelaars
Vermogensschakelaars voor speciale toepassingen
Accessoires en aanverwante producten
Contactoren en motorstarters
UT-BT32
Mounting base unit for S-T32
Bezoek onze E-Shop
TECHNICAL INFORMATION
ENVIRONMENTAL
FA-MCCB: Mechanical Option
Type
MOUNTING BASE UNIT
Productafmetingen en -gewicht
Width (mm)
45
Height (mm)
208
Depth (mm)
125
Weight (kg)
0,1
Conformity
CE
COMPLIANT
UL/cUL