Softwareoplossingen
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
Softwareoplossingen
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
All Accessories
UT-2B4
Registreren
Inloggen
Laagspanningsschakelapparaten
Laagspanningsvermogensschakelaars
Open vermogensschakelaars
Compacte vermogensschakelaars
Aardlekschakelaars
Mini-vermogensschakelaars
Compacte vermogensschakelaars voor gelijkstroom (tot 1000 VDC)
UL 489-conforme vermogensschakelaars
Vermogensschakelaars voor speciale toepassingen
Accessoires en aanverwante producten
Contactoren en motorstarters
UT-2B4
Bus Bar. 45mm; Twin type
Bezoek onze E-Shop
TECHNICAL INFORMATION
ENVIRONMENTAL
Downloads
FA-MCCB: Mechanical Option
Type
BUS BAR
Productafmetingen en -gewicht
Width (mm)
80
Height (mm)
31
Depth (mm)
14
Weight (kg)
0,033
Conformity
CE
COMPLIANT
UL/cUL
COMPLIANT
Omgevings-
REACH Limit Exceeded
NO
REACH Substance CAS Number
N/A
Dangerous Goods Regulations
NO
RoHS Compliance
COMPLIANT
WEEE
B2B
Aanvragen
Contact
Mail
Help