Softwareoplossingen
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
Softwareoplossingen
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
All Accessories
PTC-2SV3
Registreren
Inloggen
Laagspanningsschakelapparaten
Laagspanningsvermogensschakelaars
Open vermogensschakelaars
Compacte vermogensschakelaars
Aardlekschakelaars
Mini-vermogensschakelaars
Compacte vermogensschakelaars voor gelijkstroom (tot 1000 VDC)
UL 489-conforme vermogensschakelaars
Vermogensschakelaars voor speciale toepassingen
Accessoires en aanverwante producten
Contactoren en motorstarters
PTC-2SV3
Terminal Cover for Plug-In. (W90, 2P or 3P)
Bezoek onze E-Shop
TECHNICAL INFORMATION
ADDITIONAL INFORMATION
ENVIRONMENTAL
Downloads
FA-MCCB: Mechanical Option
Series
WS-V SERIES
Type
TERMINAL COVER
Productafmetingen en -gewicht
Width (mm)
105
Height (mm)
65,5
Depth (mm)
6,5
Product Packaging
Cardboard (g)
16
Other paper (g)
0
Aluminum (g)
0
Steel (g)
0
Styrofoam (g)
0
Other plastic (g)
0
Glass (g)
0
Others (g)
0
Omgevings-
REACH Limit Exceeded
NO
Aanvragen
Contact
Mail
Help