All Accessories
CRD164-W
Registreren
Inloggen
Laagspanningsschakelapparaten
Laagspanningsvermogensschakelaars
Open vermogensschakelaars
Compacte vermogensschakelaars
Aardlekschakelaars
Mini-vermogensschakelaars
Compacte vermogensschakelaars voor gelijkstroom (tot 1000 VDC)
UL 489-conforme vermogensschakelaars
Vermogensschakelaars voor speciale toepassingen
Accessoires en aanverwante producten
Contactoren en motorstarters
CRD164-W
Cradle with horizontal connections for AE1000-1600-SW 4 poles
Bezoek onze E-Shop
TECHNICAL INFORMATION
ADDITIONAL INFORMATION
ENVIRONMENTAL
FA-ACB: Mechanical Option
Type
CRADLE
Conformity
CE
COMPLIANT
Product Packaging
Cardboard (g)
4500
Other paper (g)
0
Aluminum (g)
0
Steel (g)
0
Styrofoam (g)
0
Other plastic (g)
0
Wood (g)
6300
Glass (g)
0
Others (g)
0