Serie GOT2000
Accessoires voor randapparatuur
PROFICON-PLUS
Registreren
Inloggen
Mens-machine-interfaces (HMI's) - GOT
Serie GOT2000
Model GT27
Model GT25
Model GT25 Open Frame
GT25 breedbeeld-model
GT25 Robuuste uitvoering
Model GT23
Model GT21
GT21 breedbeeld-model
Handy GOT
Accessoires voor randapparatuur
Serie GOT SIMPLE
GT SoftGOT
License
FA Application Package iQ Monozukuri
Ontwikkelingssoftware
PROFICON-PLUS
PLC Profibus connector with termination resistor
Bezoek onze E-Shop
TECHNICAL INFORMATION
ENVIRONMENTAL
FA-HMI: Other Option
Series
COMMON
Type
CONNECTOR
Productafmetingen en -gewicht
Width (mm)
16
Height (mm)
54,5
Depth (mm)
60
Weight (kg)
0,042
Conformity
CE
COMPLIANT
Omgevings-
REACH Limit Exceeded
NO
Dangerous Goods Regulations
NO
RoHS Compliance
COMPLIANT