Lagere kosten
Omdat er geen extra modules nodig zijn, verlaagt de standaard Ethernet-connectiviteit de kosten voor de aansluiting van de frequentieomvormer aan een Ethernet-netwerk. De verbinding ondersteunt zowel CC-Link IEF Basic als ook Modbus/TCP.
CC-Link IEF Basic
- Ondersteunt cyclische communicatie om minder te hoeven programmeren
- Goedkope koppeling via Ethernet
- Bevindt zich in de algemene TCP/IP-stack voor gemengde communicatie
- Maakt de verbinding van algemene apparaten via TCP/IP in hetzelfde netwerk mogelijk
- Eenvoudig storingen opsporen door diagnosefuncties
Modbus/TCP
- Ondersteunt het Modbus/TCP-Industrial-Ethernet-protocol
Optimale ondersteuning van Industrie 4.0
De geïntegreerde Ethernet-aansluiting stelt de gebruiker, gebruikmakend van standaardprotocollen, zoals CC-Link IE Field Basic (CCLIEFB) / SLMP / Modbus/TCP alsmede BACnet/IP, in staat om systeemgegevens te gebruiken en te bewaken alsmede om instellingen aan te passen.
- Geen speciale software vereist
- Grotere veiligheid door IP-bereikfilter
- Directe aansluiting voor besturing van SCADA-Systemen
- Diagnose op afstand en storingsoplossing
- Uitgebreide onderhoudshulp
Eenvoudige toegang tot alle aandrijvingen via een centraal punt
Met behulp van Mitsubishi Electric FR-Configurator2-software kunnen gebruikers de aandrijvingen in het netwerk identificeren en een verbinding maken om de aandrijving te bewaken en volledige controle over de parameterinstellingen te hebben.
- Directe verbinding met TCP/IP-netwerk via kabel of WiFi
- Systeem-scan voor identificatie van FR-F800-E-aandrijvingen in het netwerk
- Volledige toegang tot de aandrijving voor parameterinstelling en bewaking
- Up- en downloaden van programma's van de PLC-functie
- Up- en downloaden van parametersets
Eenvoudige bedrading en gegevensverwerking
De mogelijkheid om het netwerk naar het industriële Ethernet te standaardiseren, vereenvoudigt de bedrading, en dezelfde systeeminfrastructuur kan voor verschillende Ethernet-gebaseerde protocollen worden gebruikt. Dit is zeer kostenefficiënt en maakt een eenvoudige uitbreiding van de machines mogelijk.
Flexibele toegang
Naast de directe verbinding via Ethernet kan een pc ook via de USB-interface van een PLC van Mitsubishi Electric worden aangesloten. Dat betekent dat de ingenieurs, die de aandrijving instellen, en het onderhoudspersoneel in een prettige en vertrouwde omgeving kunnen werken.
Voorspellend onderhoud met FAG SmartCheck
De FR-F800-E biedt een reeks functies en mogelijkheden die helpen om uitvaltijden te reduceren en een voorspellend onderhoud uit te voeren.
Direct aansluiting aan een FAG SmartCheck-trillingssensor
Met een FAG SmartCheck, die via Ethernet is aangesloten, levert de FR-F800-E toerentalinformatie aan de sensor om toerentalgegevens te combineren met de trillingsgegevens en zo een precies beeld van de toestand van de machine te verkrijgen.
Verbinding van twee werelden
Als een optionele kaart voor het verbinden van de aandrijving met een specifiek industrieel netwerk, zoals CC-Link of Profibus is geïnstalleerd, maakt de geïntegreerde Ethernet-interface het mogelijk dat de FR-F800-E tegelijkertijd op een ander apparaat, zoals een pc, voor de kwaliteitscontrolefuncties wordt aangesloten. Beide netwerken kunnen parallel worden bestuurd.