De set-upsoftware FR Configurator is een krachtige tool voor de aansturing van uw frequentieomvormer.
De software draait onder alle MS Windows-versies en maakt de aansturing van de frequentieomvormer met een standaard-pc mogelijk. Meerdere frequentieomvormers kunnen via een netwerk, een pc of een laptop tegelijkertijd in bedrijf worden gesteld, bediend en bewaakt worden.
De software FR Configurator is geschikt voor alle frequentieomvormers van de 700-serie.
De FR Configurator2 is ontwikkeld voor de 800-serie en begint bij de FR-A800, zal echter in de toekomst ook de 500-/700-series afdekken.
De verbinding tussen de pc en de frequentieomvormer vindt of plaats via het RS-485-netwerk of direct via de pc-adapterkabel SC-FR, die apart verkrijgbaar is. Voor de series FR-E700 SC/FR-A700 is ook een USB-verbinding mogelijk.
- Door de netwerkconnectiviteit van de frequentieomvormer is een gelijktijdige aansturing van tot 32 apparaten mogelijk.
- Door totaal- en functiegerelateerde overzichten kunnen verschillende parameters eenvoudig op elkaar worden afgestemd.
- De overzichtelijke weergavefuncties dienen om gegevens, analoge waarden, oscillogrammen en foutmeldingen weer te geven.
- De analyse van de status van de frequentieomvormer maakt een zorgvuldige correctie van fouten mogelijk.
- In de testrun kan de werking en de afstelling via de auto-tuningfunctie worden nagebootst.
- Parameters kunnen op de pc worden opgeslagen en via deze worden geprint.
- De uitvoerige online help ondersteunt u bij alle vragen over de instelling en de bediening.
- De FR Configfurator2 bevat ook de PLC-programmeerfunctie die in de 800-serie is geïntegreerd.