MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium
Deze CPU-modules maken een precieze procesbesturing mogelijk en kunnen zowel eenvoudige als ook complexe regelprocessen uitvoeren.

Procesbesturing, waarop u kunt vertrouwen

Een platform, waarop je kunt bouwen

De sterkte van de automatiseringsplatform van Systeem Q komt pas echt naar voren in traditionele vakbranches. De unieke flexibiliteit van beproefde uit voorraad leverbare besturingscomponenten, zoals I/O- en communicatieapparaten, gecombineerd met toepassingsgerichte speciale apparaten, zoals proces-CPU's, zorgen voor een hoge functionaliteit, eenvoudig gebruik en doelgerichte besturing – en dat allemaal binnen het budget.

Twee werelden komen samen

Onze toepassingsgerichte proces-CPU's bouwen op de reeds grote functionaliteit van het geavanceerde platform van System Q. Deze krachtige combinatie van sequentiële besturing met speciale procesaanwijzingen biedt gebruikers een oplossing met het beste van beide werelden.

Grote systeembeschikbaarheid kan worden behouden op verschillende manieren, inclusief redundante proces-CPU' s, stand-by netwerkmasters, en redundante netwerkconfiguraties alsmede door draadbreukdetectie en een “hot-swap”-mogelijkheid, waarbij het mogelijk is om modules te vervangen terwijl het apparaat in bedrijf is.

High system availability can be maintained through various means, including redundant process CPUs, stand-by network masters, and redundant network configurations, as well as by wire-break detection and a “hot-swap” capability that allows modules to be replaced during live operation.

Programmering kan worden geïmplementeerd met een groot aantal tools, zoals IEC1131.3-conforme software en de procesgerichte PX Developer.

Proces-CPU's

Met de proces-CPU's van System Q maakt u bij de besturing van processen gebruik van alle voordelen van de standaardcomponenten van MELSEC System Q en verlaagt u zowel de aanschaf- als ook bedrijfskosten. Deze krachtige CPU-modules beheersen naast de standaardinstructies voor procesprogramma’s nog 52 speciale procesinstructies, inclusief regelfuncties met twee vrijheidsgraden en snelle PID-regelingen.

Redundante CPU's

De dubbelredundante CPU's van Mitsubishi Electric bieden nog eens extra storingstolerantie voor de besturing van een compleet systeem. De resultaten van grote betrouwbaarheid: in geval van uitval van de hoofd-CPU, de voeding of de basisunit start een tweede systeem direct (binnen 21ms) vanaf hetzelfde besturingspunt.

Voor de gebruiker heeft dit twee belangrijke voordelen: geen operationele schade als gevolg van een enkele systeemstoring, en een naadloos verlopende productie.

Uiterst betrouwbare systemen

Het Systeem Q automatiseringsplatform kan ook worden toegepast op andere gebieden, waar grote betrouwbaarheid is gevraagd, zoals bv. standby-netwerkmasters, redundante fieldbus (CC-Link) en redundante voedingen voor I/O-stations op afstand.

Daarnaast hebben geselecteerde analoge en temperatuurbesturingsunits een kabelbreukdetectie, waardoor zij in staat zijn om het verschil te bepalen tussen een echt signaal en een dat is verloren gegaan door een externe systeembeschadiging.