MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium
Deze Motion-Controllers hebben dezelfde afmetingen als een MELSEC System Q PLC-CPU en sturen tot 32 assen met hoge snelheid aan. In een multi-CPU-systeem kunnen maximaal drie Motion-CPU's worden gebruikt, die dan tot 96 assen kunnen aansturen.

Eenvoud van beweging

De taak

Bij de vervaardiging staat tegenwoordig een snelle en betrouwbare productie op de voorgrond. Dat betekent dat fabrikanten van machines steeds meer creativiteit moeten ontwikkelen om steeds nieuwe wegen voor vergroting van het machinevermogen en voor verkorting van de inbedrijfstellings- en onderhoudstijden te vinden. Geen eenvoudige taak.

Een mogelijkheid voor het bereiken van deze doelen is het versterkt toepassen van servo- en motion-technologie. Mitsubishi Electric neemt hier het voortouw met innovatieve servo-aandrijvingen. Door de auto-tuning-functie worden deze aandrijvingen bijna van zelf geconfigureerd.

Voor de besturing van deze servo-systemen en de systemen van externe fabrikanten biedt het System Q oplossingen, van afzonderlijke positioneermodules tot aan geavanceerde motion-CPU-modules die meerdere assen synchroon kunnen besturen.

De oplossing

Het unieke ontwerp van het System Q maakt het gebruikers mogelijk om verschillend CPU-modules van een platform te gebruiken. Motion-CPU's kunnen bijvoorbeeld zelfstandig of gekoppeld met PLC-, PC- of proces-CPU's werken.

Via het supersnelle motion-netwerk SSCNET III kunnen op elke motion-CPU tot 32 servo-assen worden aangesloten. In één systeem kunnen maximaal drie motion-CPU's worden geïnstalleerd, waarop vervolgens max. 96 servoversterkers kunnen worden aangesloten.

Gebruikers, die geen motion controller nodig hebben, biedt het System Q 13 verschillende positioneermodules met aansluitmogelijkheden voor 1, 2, 4 of 8 bestuurbare assen. Impulsen kunnen via uitgangen met open collector of differentiële uitgangen en natuurlijk het SSCNET III worden afgegeven. Bovendien staan modules voor de afgifte van impulsreeksen en high-speed-tellermodules ter beschikking.

Met deze grote keuze aan motion-CPU's en positioneermodules kan het MELSEC System Q gemakkelijk worden aangepast aan de aandrijvingen van bijna iedere servo-fabrikant, terwijl het tegelijkertijd voor de combinatie met de krachtige servo-aandrijvingen van Mitsubishi Electric is geoptimaliseerd.

Netwerken: snelheid en betrouwbaarheid

SSCNET is een door Mitsubishi Electric ontwikkeld supersnel motion-netwerk. Het biedt vele voordelen bij de snelle en veilige communicatie tussen tot 96 servoversterkers en hun controller.

De nieuwste versie is SSCNET III, een krachtig product van de derde generatie. Het maakt een volledige duplex-communicatie mogelijk met transmissiesnelheden tot 50 MB/s en een gegarandeerde buscyclustijd van 0,44 ms. En dat voor alle 96 assen, zodat een perfecte synchronisatie wordt gewaarborgd.

Het gebruik van glasvezelkabels maakt de communicatie volledig resistent tegen elektrische storingsinvloeden. Gebruikers van het SSCNET III profiteren daardoor in de vorm van grotere betrouwbaarheid en meer flexibiliteit, want de glasvezelkabels kunnen overal worden gelegd - zelfs naast krachtige elektromotoren.