MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium
Een omvangrijke keuze aan CPU-modules voor eenvoudige en complexe toepassingen.

Betrouwbare besturing als deze het meest nodig is

Het modulaire concept

Opgebouwd op zijn voorganger, de AnSH-serie, is het MELSEC System Q een besturingsconcept dat het de gebruiker mogelijk maakt om de beste combinatie van CPU-modules en communicatie-, speciale of I/O-modules te kiezen en op één moduledrager te verenigen. Dit maakt de configuratie van een op maat gemaakt systeem mogelijk, op het juiste moment en voor de passende toepassing.

Vele mogelijkheden

Basis- en krachtige PLC-CPU-modules, speciale motion controllers, proces-CPU's en zelfs PC-CPU's (industrie-PC's) kunnen worden gecombineerd tot één enkele System Q-oplossing met tot 4 verschillende CPU-modules. Dit biedt de gebruiker een keuze aan grote besturingsfilosofieën, programmeerconcepten en -talen – en dat allemaal op één enkel platform.

Een automatiseringsplatform voor de toekomst

Flexibiliteit en aanpasbaarheid zijn de beslissende kenmerken die van System Q een automatiseringsplatform maken. Met verschillende hardware uit één hand kunnen gebruikers een afzonderlijke machine besturen of een hele fabriek met elkaar verinden.

Ondersteund wordt het platform System Q door veel softwaretools die door de Middleware EZSocket van Mitsubishi een eenvoudige en complete integratie mogelijk maken. Bovendien biedt Mitsubishi ook programmeersoftware aan die aan internationale normen, zoals IEC1131.3, OPC of Active X voldoet. Door deze enorme flexibiliteit is er minder planning en programmering nodig, wordt de inbedrijfstellingstijd verkort en is minder onderhoud nodig.

Basis-PLC-CPU-modules

Niet elke toepassing vereist het totale vermogen van het System Q. Veel fabrikanten integreren bijvoorbeeld besturingen in hun machines die compact en tegelijkertijd snel moeten zijn. Hier bieden zich de basis-PLC-CPU's van het MELSEC System Q met hun evenwichtige prijs-prestatieverhouding aan.

Een goed voorbeeld hiervoor is de Q00JCPU. In dit compacte apparaat vormen voedingseenheid, CPU en moduledrager een bedrijfsklare, onscheidbare eenheid die daar kan worden ingezet, waar desondanks vermogen wordt gevraagd. De andere basis-PLC-CPU's, de klassieke module-CPU's Q00 en Q01, vormen de eerste stappen op weg naar het volwaardige automatiseringsplatform System Q.

Top-PLC-CPU-modules

Voor machines met groot vermogen en voor de besturing van complete productie-installaties, inclusief de vereiste infrastructuur en het fabrieksnetwerk, bieden de top-PLC-CPU's van het System Q een ongelofelijk vermogen en veelzijdigheid.

De CPU-modules zijn verkrijgbaar met verschillende geheugencapaciteiten die echter allemaal uitgebreid kunnen worden. Dat betekent dat de CPU's van het System Q niet alleen complete programma's, maar ook grote hoeveelheden gegevens kunnen opslaan.

Universele PLC-CPU

De universele CPU’s zijn de nieuwste generatie in de familie van de modulaire besturing MELSEC System Q. Ze vormen het kernstuk van het IQ platform. Samen met de Motion-, robot- en NC-CPU bieden deze CPU’s een modulair, schaalbaar en flexibel automatiseringssysteem.

Uitbreidbaar

Met uitzondering van de Q00JCPU zijn alle PLC-CPU's van het systeem onderling uitwisselbaar. Dat betekent dat het vermogen van het systeem met de toepassing groeit en uw investeringen in de infrastructuur en de hardware behouden blijven.

Multi-processoraansturing

In één systeem kunnen tot vier aparte System Q PLC-CPU's worden geïnstalleerd. Deze kunnen of onafhankelijk van elkaar taken vervullen of taken onderling verdelen en daardoor het vermogen van het totale systeem verhogen. Dit resulteert in een snellere en dynamischer besturing en leidt tot betere kwaliteit en grotere productiviteit.