MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium

Voor maximale ROI

Mitsubishi’s iQ automatiseringsplatform is de hardware voor ons concept van de e‑F@ctory. Dit is een automatiseringsstrategie die zich ontwikkeld heeft vanuit onze eigen ervaring en competentie als wereldwijd acterend productiebedrijf. De belangrijkste iQ‑kenmerken zijn:

  • Minimale totale bedrijfskosten (Total Cost of Ownership)
  • Naadloze integratie
  • Gemaximaliseerde productiviteit
  • Transparante communicatie

Hoe u profiteert van de iQ Platform

iQ is wereldwijd het eerste automatiseringsplatform dat alle belangrijke componenten van de automatisering in één besturing met elkaar combineert. Verspil geen waardevolle ontwikkelingsmiddelen bij de poging om systemen van verschillende aanbieders met elkaar aan het werk te krijgen. Met de iQ zorgt Mitsubishi voor de systeemintegratie. iQ biedt een breed scala van besturingstypen, die zonder problemen op dezelfde bus aan de achterkant met elkaar kunnen werken. Zo kunnen uw ingenieurs zich van begin af aan op de eisen van de applicatie zelf concentreren.

Kosten reduceren

Gedurende de gehele levenscyclus van automatiseringssystemen reduceert iQ uw kosten. Ten eerste wordt door de hoge integratiegraad en de ontwikkelingstools van de iQ‑ Works‑suite de voorloopfase gereduceerd. Dankzij de krachtige simulatieomgevingen en de geminimaliseerde programmeerkosten kan met iQ Works een systeem sneller worden ontwikkeld en in gebruik genomen. iQ Works ondersteunt alle iQ‑relevante besturingsdisciplines, of dat nu PLC, Motion Control of HMI is.

Meer en sneller

iQ‑CPU's voeren de industrie nieuwe prestatiesimensies in. Samen met een uitgebreide achterwandbus voor het optimaliseren van de systeemcommunicatie leidt dit op grond van gereduceerde cyclustijden tot een snellere ROI (Return on Investment) en verhoogde productiviteit. De CPU's van de iQ‑PLC voeren programma's in microseconden uit en schakelen hierbij duizenden in- en uitgangen. Met 50 MBit/s regelen krachtige motion controllers tientallen assen tegelijkertijd via het voor storing ongevoelige netwerk SSCNET III. In toepassingen van de levensmiddel- en drankenindustrie vervallen zodoende mechanische verpakkingssystemen. De montage van machines wordt vereenvoudigd, de inrichtingstijden verkort en een wisseling van het werkproces versneld. Industrietakken met geautomatiseerde productie profiteren van de aansluiting van een volledig toegeruste robotbesturing op het iQ‑platform. Door de combinatie van procesbesturing en discrete besturing kan de iQ Platform ook een groot aantal gemengde applicaties hanteren. Ook complexe systemen zoals productiestraten, die naast een bewerkingsproces een motion- en volgordebesturing nodig hebben, kunnen op een eenvoudige manier via één afzonderlijke besturing worden bediend.

Vrije informatiestroom

De iQ Platform kan vanwege zijn compatibiliteit bij ontelbare netwerken worden ingezet voor de opbouw van complete installaties. Hiertoe hoort het open CC-Link-netwerk, waarmee een naadloze gegevensuitwisseling tussen alle installatiesectoren mogelijk is, tot en met de IT-systemen en verder. Zo is ook de koppeling op het wereldwijd eerste open Gigabit-Ethernet-netwerk CC-Link IE mogelijk. Uw netwerk zal de productiviteit van uw bedrijf niet meer inperken, omdat alle informatie beschikbaar is voor diegenen die deze nodig hebben.

iQ ook voor u

Een afsluitend gezichtspunt is de schaalbaarheid van de iQ. Zij kan zowel complete productielijnen als aparte machines aansturen. Configureer het platform puur als PLC of motion controller, als u de hoge capaciteit in kleinschalige systemen belangrijk vindt. Hoe uw eisen er ook uitzien, er is een iQ-oplossing die precies daaraan voldoet.