Producten en oplossingen

Industriële Automatisering systemen

Mitsubishi Electric verhoogt de productiviteit op de werkvloer, net als de kwaliteit, door het aanbieden van een enorm assortiment automatiserings- en verwerkingstechnologieën, zoals besturingsapparatuur, aandrijvingen, stroomdistributie- en controleproducten, EDM’s, elektronenbundelmachines, laserbewerkingsmachines, CNC’s en industriële robots. Daarnaast bieden onze uitgebreide servicenetwerken over de hele wereld klanten directe communicatie en uitgebreide ondersteuning.

Productassortiment

Compact en modulaire besturingen

PLC’s - MELSEC

De MELSEC serie kijkt continu vooruit om aan uw toekomstige vereisten en verwachtingen te voldoen. De verbeterde line-ups en netwerksystemen leveren hoge prestaties en toekomstbestendige oplossingen. De MELSEC PLC line-up bestaat uit twee hoofdgroepen:
Compact PLC met de FX en iQ-F series
Modulaire PLC met de System Q en iQ-R series

Meer informatie(open new window)

Besturingen voor eenvoudige toepassingen

Het gebruiksvriendelijke instapmodel voor eenvoudige toepassingen. De ALPHA2 besturingen bieden een eenvoudige, betrouwbare regeling voor diverse automatiseringstoepassingen, waaronder verlichting, airconditioning, beveiligingssystemen en temperatuur- en waterregeling.

Meer informatie(open new window)

Motion controllers

Een controller die uiterst precies bewegingen stuurt. De servomotoren worden bestuurd door het hogesnelheid servo netwerk SSCNET waardoor er eenvoudig een complexe synchrone besturing mogelijk is.

Meer informatie(open new window)

Computerized Numerical Controllers—CNC’s

CNC’s vormen het hart van machinale bewerkingssystemen, die in de maakindustrie over het algemeen de "mother machine" wordt genoemd. De CNC’s van Mitsubishi Electric zijn uitgerust met de nieuwste CPU’s en optische hogesnelheid servo netwerken, zodat met hoge snelheid en grote precisie kan worden gewerkt. Ze dragen bij aan de productieverhoging in de auto- en IT-sector, en in een groot aantal andere takken van industrie.

Meer informatie(open new window)

Servo systemen

AC-servomotoren - MELSERVO

MELSERVO systemen combineren een servomotor en -versterker, en zijn ideaal voor de aansturing van de bewegende delen van diverse machines en installaties (snelheid, koppel, uitlijning, locus enz.). Als aandrijving van industriële machines dragen ze bij aan de ontwikkeling van concurrerende systemen en machines.

Meer informatie(open new window)

Frequentieregelaars - FREQROL

Met de FREQROL serie universele frequentieregelaars kan de snelheid van driefaseninductiemotoren en permanentmagneetmotoren snel en gemakkelijk worden geregeld. Een uitgebreid assortiment biedt optimale controle en energiebesparing in een breed scala aan machines.

Meer informatie(open new window)

Visualisatie

Bedieningspanelen (HMI) - GOT

Bedieningspanelen (HMI) – GOT. De GOT serie bedieningspanelen zijn ontworpen voor maximale inzetbaarheid. De bedieningspanelen voorzien in de behoefte van de klant om efficiëntie en productie te verhogen. Tevens bieden de bedieningspanelen een toegevoegde waarde omdat de klant informatie kan bekijken van PLC’s, CNC’s en andere FA producten, en verschillende gegevens via het scherm kan wijzigen.

Meer informatie(open new window)

SCADA (MAPS)

De Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) is een life-cycle softwaretool die meerwaarde biedt voor de volledige waardeketen. Hij verhelpt de tekortkomingen van de meeste PLC SCADA integratietools en is dus van grote waarde in de engineering- en integratiefase.

Meer informatie(open new window)

Industriële robots

Industriële robots - MELFA

Kleinere, lichtere en snellere robots die zwaardere lasten aankunnen, zowel qua gewicht als qua functionaliteit. Geavanceerde ontwikkelingen bij Mitsubishi Electric omvatten de toevoeging van een speciale motor en besturing die is voorzien van een T64-bit RICS-chipset. Modellen uit het productassortiment worden nu uitgerust met een collision detection functie en worden gebruikt bij de automatisering van een toenemend aantal productiefaciliteiten, en leiden zo tot meer toegevoegde waarde.

Meer informatie(open new window)

Laagspanningsdistributieproducten

Laagspanningsvermogenschakelaars

De vermogenschakelaars zonder zekeringen en de aardlekschakelaars van Mitsubishi Electric voldoen aan buitenlandse normen, waaronder Europese en Chinese normen. Een uitgebreid assortiment producten, waaronder de nieuwe milieuvriendelijke WS-V serie, voldoet aan de eisen van onze klanten op het gebied van energie- en ruimtebesparing.

Meer informatie(open new window)

Contactors en motor circuit breakers

Elektromagnetische contactors worden gebruikt voor het in- en uitschakelen van machinewerktuigen, airconditioning, verlichting enz. Mitsubishi Electric biedt een ruim assortiment contactors en motor circuit breakers die geschikt zijn voor verschillende besturingstoepassingen.

Meer informatie(open new window)

Energie monitoring producten

Energie Management Meters

Het ruime assortiment energie meet- en managementapparatuur van Mitsubishi Electric is geschikt voor verschillende toepassingen, zoals kwantificeren, meten, weergave, opname en bewaking van elektriciteit, stroom en spanning in installaties en gebouwen.

Meer informatie(open new window)

Bewerkingsmachines

Laserbewerkingsmachines

Mitsubishi Electric heeft een enorm assortiment laserbewerkingsmachines, van 2-dimensionale bewerkingseenheden tot 3-dimensionale machines voor het boren van gaten en voor grote werkstukken. Stuk voor stuk bieden ze ongekende precisie en snelheid bij het verwerken van verschillende materialen in vrijwel alle vormen en maten. Een full service-systeem staat voor u klaar, compleet met productconsulten, training, programmeersoftware op maat, after-sales service en meer. Afkomstig van een toonaangevende speler in de markt, bieden deze producten kortere verwerkingstijden, indrukwekkende energiebesparingen en verbazingwekkende oppervlakte afwerkingskwaliteit.

  • 2D-laserbewerkingsmachines
  • 3D-laserbewerkingsmachines
  • Laserboormachines
Meer informatie(open new window)

Elektrische-ontladingsmachines (EDM)

De ultramoderne EDM’s van Mitsubishi Electric worden gebruikt in de productieprocessen van medische apparatuur, halfgeleiders, elektronische apparatuur en meer. Talloze innovatieve technologieën zijn geïntegreerd om een uiterst precieze, snelle verwerking te garanderen die niet alleen zorgt voor meer productietoepassingen, maar ook bijdraagt aan de fabricage van betrouwbare, hoogwaardige producten die optimaal presteren.

  • Zinkvonk-EDM
  • Draadvonk-EDM
  • EDM’s voor het boren van kleine gaten
Meer informatie(open new window)

Voor meer informatie