RITTAL

Leidende aanbieder van schakelkastsystemen met prefab-uitsparingen voor GOT-bedieningsapparaten van Mitsubishi Electric.

Oplossingen voor HMI-bedieningsapparaten

Bedieningsapparaat en bedieningshuis – perfectie op maat

Het ultieme visualisatiesysteem

Om aan de huidige eisen van een industriële fabrieksbesturing te voldoen, is het doorslaggevend dat informatie voortdurend over alle productieprocessen ter beschikking staat om dure stilstandtijden te voorkomen en de doorzet te verhogen. Tegelijkertijd zijn comfort en veiligheid in een omgeving belangrijk, waarin mobiliteit en eenvoudige bediening voor het bedienend, programmerings- en onderhoudspersoneel centraal staan.

Mitsubishi Electric en Rittal hebben hierop gereageerd door een complete oplossing aan te bieden die aan de eisen en wensen van de klant individueel kunnen worden aangepast.

De toepassing van de ongeëvenaarde en superieure touchscreen-bedieningsapparatenserie GOT1000 van Mitsubishi samen met het innovatieve en uitstekend ontwikkelde bedieningshuissysteem Command-Panel van RITTAL biedt een optimale oplossing voor het maximaliseren van uw rendement op de investering (ROI – Return On Investment).

Snel en eenvoudig

HMI-bedieningsapparatensystemen maken het de operator mogelijk om in de dialoog met de machine snel, eenvoudig en precies in te grijpen. De bedieningshuissystemen van Rittal kunnen modulair, schaalbaar en zowel in een centrale als ook in een decentrale omgeving goed worden toegepast.

Alle bedieningshuissystemen van Rittal kunnen zo worden geconfigureerd dat deze praktisch elk weergaveapparaat van Mitsubishi en de bijbehorende noodzakelijke I/O-interfaces kunnen opnemen.

Kostenefficiëntie

Voor een snelle toegang tot informatie en een eenvoudige bediening kunnen de HMI-bedieningsapparaten van Mitsubishi Electric probleemloos in de op maat gemaakte bedieningshuizen van Rittal worden geïntegreerd. De bijzonderheden van de succesvolle bedieningshuisseries van Rittal zijn de klantspecifieke afmetingen, de accessoires en het ontwerp.

Together with the worldwide system provider of control cabinet equipment and e-F@ctory Partner Rittal, Mitsubishi Electric has developed a modular control cabinet solution using Rittal's Ri4Power Structured System and Mitsubishi's innovative low-voltage switchgears.

Fast and reliable

Rittal's Ri4Power System has been designed for fast and reliable construction of low-voltage switchgears for machines, plants, buildings and motor controllers, and has been designed for loads up to 3200 A. The system is ASTA-certified and fulfills the building design certificate compliant with EN 61439-1/2 to ensure highest safety standards within energy distribution.

Easy planning and installation

The Ri4Power System facilitates easy planning and handling as well as perfect installation and a high level of modularity. Full flexibility is also achieved because the separate areas inside the control cabinet can be adjusted specific to the function-related switchgear installation.

The type-approved control cabinet modules for low-voltage switchgears with building design certificate from Mitsubishi now provide a complete solution that allows the operator to select the best components and systems of their class, sure in the knowledge that all safety regulations are met.