Apparaten en componenten

Apparaten en componenten

Netwerken

CC-Link Safety is een open communicatienetwerk dat absolute betrouwbaarheid bij de gegevensoverdracht garandeert en zodoende perfect geschikt is voor veiligheidstoepassingen. Het voldoet aan de normen IEC61508 SIL3 en EN954-1 / ISO13849-1 categorie 4 en is compatibel met andere CC‑Link-producten. CC-Link Safety herkent communicatiefouten, zoals bv. een onverwachte vertraging van de communicatie of foutieve gegevens die een functiestoring van de noodstop kunnen veroorzaken. Als een communicatiefout wordt vastgesteld, brengt deze fail-safe-functie machines snel in een veilige toestand.

Sensoren

Mitsubishi Electric volgt een best-in-class-strategie met het oog op veiligheidssensoren om klanten passende producten voor het optimaliseren van hun installatie te bieden. Van noodstopschakelaars tot aan fotocellen biedt Mitsubishi Electric interfaces voor koppeling met een breed spectrum van veiligheidssensortechnologieën.