MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium
We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren, om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun diensten. Klik op [Alle cookies accepteren] als u akkoord gaat met het gebruik van al onze cookies. Klik op [Cookies-instellingen] om uw cookie-instellingen op onze website aan te passen.Cookiesbeleid

Industrial Robot RV-7FR-D 6-axis; +/- 0.06mm; 7kg; 1503mm; IP67; incl. CR800

FA-Robot: Robotsystem

Operating Range J3 (deg)167,5
SeriesRV-FR SERIES
Cycle Time (s)0,63
Repeatability (mm)0,06
Operating Range J1 (deg)380
TypeVERTICAL
Payload (kg)7
Environment specificationOIL MIST
Controller TypeCR800-D
Installation MethodFLOOR, CEILING, WALL
Protection ClassIP67
Power Consumption (VA)3.000
Max. Reach Radius (mm)1.503
Operating Range J4 (deg)400
Operating Range J2 (deg)240
Speed (mm/s)15.300
Power Supply 3 Phase (VAC)200-230
Operating Range J6 (deg)720
Power Supply 1 Phase (VAC)230
Operating Range J5 (deg)240

Productafmetingen en -gewicht

Depth (mm)1.278
Weight (kg)130
Width (mm)347
Height (mm)1.152

Conformity

CECOMPLIANT
EACNON-COMPLIANT
UKCACOMPLIANT

Product Packaging

Aluminum (g)0
Others (g)500
Styrofoam (g)0
Cardboard (g)34.026
Steel (g)70
Glass (g)0
Other plastic (g)1.302
Wood (g)39.700
Other paper (g)120

Omgevings-

REACH Limit ExceededYES
REACH Substance CAS Number12060-00-3, 80-05-7, 7439-92-1, 1303-86-2
RoHS ComplianceNOT IN SCOPE
Dangerous Goods Class9
WEEEB2B
Dangerous Goods IdentifierUN3091