MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium
We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren, om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun diensten. Klik op [Alle cookies accepteren] als u akkoord gaat met het gebruik van al onze cookies. Klik op [Cookies-instellingen] om uw cookie-instellingen op onze website aan te passen.Cookiesbeleid

Industrial Robot RV-7F-D 6-axis; +/- 0,02mm; 7kg; 908mm; IP40; incl. CR751

FA-Robot: Robotsystem

Operating Range J3 (deg)162
SeriesRV-F SERIES
Cycle Time (s)0,35
Repeatability (mm)0,02
Operating Range J1 (deg)480
TypeVERTICAL
Payload (kg)7
Environment specificationSTANDARD
Controller TypeCR751-D
Installation MethodFLOOR, CEILING, WALL
Protection ClassIP40
Power Consumption (VA)2.000
Max. Reach Radius (mm)907,7
Operating Range J4 (deg)400
Operating Range J2 (deg)240
Speed (mm/s)10.977
Power Supply 3 Phase (VAC)180-253
Operating Range J6 (deg)720
Power Supply 1 Phase (VAC)207-253
Operating Range J5 (deg)240

Productafmetingen en -gewicht

Depth (mm)762,6
Weight (kg)67
Width (mm)278
Height (mm)939,4

Conformity

CECOMPLIANT
UKCACOMPLIANT

Product Packaging

Aluminum (g)0
Others (g)500
Styrofoam (g)0
Cardboard (g)17.600
Steel (g)70
Glass (g)0
Other plastic (g)1.092,22
Wood (g)0
Other paper (g)120

Omgevings-

REACH Limit ExceededYES
REACH Substance CAS Number556-67-2, 7439-92-1, 117-81-7, 110-71-4
RoHS ComplianceNOT IN SCOPE
Dangerous Goods Class9
WEEEB2B