MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium
We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren, om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun diensten. Klik op [Alle cookies accepteren] als u akkoord gaat met het gebruik van al onze cookies. Klik op [Cookies-instellingen] om uw cookie-instellingen op onze website aan te passen.Cookiesbeleid

Industrial Robot RH-12FH-D 4-axis; +/- 0,015mm; 12kg;700/450mm; Food spec; CR750

FA-Robot: Robotsystem

Cycle Time (s)0,3
Repeatability (mm)0,015
Operating Range J1 (deg)340
Controller TypeCR750-D
Installation MethodFLOOR
Protection ClassIP65
Power Consumption (VA)1.500
Max. Reach Radius (mm)700
Operating Range J4 (deg)720
Operating Range J2 (deg)290
SeriesRH-F SERIES
TypeSCARA
Payload (kg)12
Z Axis Stroke (mm)450
Speed (mm/s)12.535
Power Supply 3 Phase (VAC)180-253
Environment specificationOIL MIST
Power Supply 1 Phase (VAC)207-253

Productafmetingen en -gewicht

Depth (mm)970
Weight (kg)67
Width (mm)242
Height (mm)1.080

Conformity

CECOMPLIANT

Product Packaging

Aluminum (g)0
Others (g)500
Styrofoam (g)0
Cardboard (g)34.000
Steel (g)70
Glass (g)0
Other plastic (g)1.080
Wood (g)0
Other paper (g)120

Omgevings-

REACH Limit ExceededNO
Dangerous Goods Class9
WEEEB2B