MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium
We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren, om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun diensten. Klik op [Alle cookies accepteren] als u akkoord gaat met het gebruik van al onze cookies. Klik op [Cookies-instellingen] om uw cookie-instellingen op onze website aan te passen.Cookiesbeleid

2A; 2 pole; B-curve; MCB; Icu = 10kA EN60898 = 15kA EN60947-2; Pack Qty:6/60

FA-MDRC: MCB

SeriesMODULAR DIN RAIL COMPONENTS
TypeMCB (B-CURVE)
Rated Current (A)2
Rated Voltage (V)400
Current TypeAC
Number of Poles2
Instantaneous TrippingTYPE B
Breaking Capacity (kA)IEC 60898: 10KA, IEC 60947-2: 10KA
Compliant with Standard(s)CSA-C22.2, EN 45545-2, IEC 61373, IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2, UL 1077

Productafmetingen en -gewicht

Depth (mm)80
Weight (kg)0,226
Width (mm)36
Height (mm)75,5

Conformity

CECOMPLIANT
EACNON-COMPLIANT

Omgevings-

RoHS ComplianceCOMPLIANT
Dangerous Goods ClassNO