MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium
We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren, om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun diensten. Klik op [Alle cookies accepteren] als u akkoord gaat met het gebruik van al onze cookies. Klik op [Cookies-instellingen] om uw cookie-instellingen op onze website aan te passen.Cookiesbeleid

GOT2000;Bundle with GT2712-STWD and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2

FA-HMI: Human Machine Interface

SeriesGOT2000 SERIES
TypeGT27 MODEL
DisplayTFT
Display Colour65.536
Display Size (Inch)12,1
Resolution (Pixels)800X600
Power Supply (V)24
Current TypeDC
Protection ClassIP67F
Internal Memory Capacity (MB)256
Memory Card SlotSD
USB2
Ethernet Port1
RS-2321
RS-422/4851
Network OptionsMODBUS,CCLINK,M'NET,ETH,BUS
Slot for Optional CardsYES

Productafmetingen en -gewicht

Depth (mm)52
Weight (kg)2,4
Width (mm)316
Height (mm)246

Conformity

CECOMPLIANT
EACCOMPLIANT
UKCACOMPLIANT

Product Packaging

Aluminum (g)0
Others (g)0
Styrofoam (g)0
Cardboard (g)900
Steel (g)0
Glass (g)0
Other plastic (g)28,9
Wood (g)0
Other paper (g)0

Omgevings-

REACH Limit ExceededNO
RoHS ComplianceCOMPLIANT
Dangerous Goods ClassNO
WEEEB2B