MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium
We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren, om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun diensten. Klik op [Alle cookies accepteren] als u akkoord gaat met het gebruik van al onze cookies. Klik op [Cookies-instellingen] om uw cookie-instellingen op onze website aan te passen.Cookiesbeleid

iQ-R Series Simple Motion Module; 8 Axes (SSCNET III/H)

FA-Servo-Motion: Motion Controller

TypeSIMPLE MOTION MODULE
Command InterfaceSSCNET III/H
Number of Axes8
Program Capacity600
Inputs20
Program Capacity UnitPOSITIONING DATA / AXIS
SeriesMELSEC IQ-R SERIES

Productafmetingen en -gewicht

Depth (mm)110
Weight (kg)0,23
Width (mm)27,8
Height (mm)106

Conformity

CECOMPLIANT
EACNON-COMPLIANT
UL/cULCOMPLIANT

Product Packaging

Aluminum (g)0
Others (g)0
Styrofoam (g)0
Cardboard (g)45
Steel (g)0
Glass (g)0
Other plastic (g)0
Wood (g)0
Other paper (g)25

Omgevings-

REACH Limit ExceededYES
REACH Substance CAS Number7439-92-1, 872-50-4, 80-05-7, 2451-62-9
RoHS ComplianceCOMPLIANT
Dangerous Goods ClassNO
WEEEB2B
Dangerous Goods IdentifierNO