Persberichten
Deze tekst is een vertaling van de officiële Engelse versie van dit persbericht en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie of gemak. Raadpleeg de originele Engelse versie voor details en/of bijzonderheden. In geval van afwijkingen is de originele Engelse versie leidend.
VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE Nr. 3372
TOKIO, 15 september 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) heeft vandaag de lancering aangekondigd van zijn tweede generatie Full-SiC-vermogensmodules (siliciumcarbide) met een nieuw ontwikkelde SiC-chip voor industrieel gebruik. Het lage vermogensverlies en de hoge draaggolffrequentie1 van de SiC-MOSFET (metaaloxide-halfgeleider-veldeffecttransistor) en de SiC-SBD-chips (schottky-barrièrediode) in de modules zullen naar verwachting de ontwikkeling van efficiëntere, kleinere en lichtere vermogensapparatuur in diverse industriële gebieden vereenvoudigen. Te koop vanaf januari 2021.
1200V/600A, 800A 2-in-1 1700V/300A 2 in 1, chopper, geïntegreerd RTC-circuit
1200V/300A, 400A 4-in-1, geïntegreerd RTC-circuit
1200V/1200A 2-in-1, geïntegreerd RTC-circuit
1200V/400A 4-in-1 1200V/800A 2 in 1
De inhoud van de berichten is correct op het moment van publicatie, maar kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.