Persberichten

Mitsubishi Electric verzendt stalen van de 100Gbps EML CAN voor 5G mobiele basisstations

Ondersteunt snelle datatransmissie en vermindert het stroomverbruik

Deze tekst is een vertaling van de officiële Engelse versie van dit persbericht en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie of gemak. Raadpleeg de originele Engelse versie voor details en/of bijzonderheden. In geval van afwijkingen is de originele Engelse versie leidend.

VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE Nr. 3369

TOKIO, 3 september 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) heeft vandaag aangekondigd op 1 oktober te beginnen met het verzenden van stalen van zijn 100Gbps EML (Electro-absorption Modulator Laser) CAN voor een snelle optische datatransmissie in mobiele basisstations van de 5e generatie (5G) op draadloze toegangsnetwerken. Het nieuwe model ondersteunt eveneens een hoger productievermogen.

100Gbps EML CAN (ML770B64)

Verkoopschema

Product Model Golflengte Temperatuurbereik behuizing Verzenddatum
100Gbps EML CAN ML770B64 1310nm -40°C tot +95°C 1 oktober 2020

Wereldwijd zijn mobiele communicatiesystemen nodig om te kunnen voorzien in het toenemende datacommunicatieverkeer vanwege de transitie van 4G naar 5G, in de uitbreiding van het aantal mobiele terminals zoals smartphones en tablets, evenals in de verschuiving van informatie naar de cloud. De uitbreiding van 5G mobiele netwerken zal gepaard gaan met de overdracht van enorme hoeveelheden data van en naar basisstations in snelle optische communicatienetwerken, hetgeen op zijn beurt de vraag naar snelle optische apparaten met een laag stroomverbruik zal doen stijgen. De nieuwe 100Gbps EML CAN voldoet aan die eisen en levert bovendien een positieve bijdrage aan de productie-efficiëntie van optische zendontvangers. De nieuwe 100Gbps EML CAN is uitgerust met het TO-56 CAN-pack dat voldoet aan de standaard binnen de industrie en zal worden geleverd voor 5G basisstations.


Opmerking:

de inhoud van de berichten is correct op het moment van publicatie, maar kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Vragen

Mediacontact

Vragen van klanten