Persberichten
Deze tekst is een vertaling van de officiële Engelse versie van dit persbericht en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie of gemak. Raadpleeg de originele Engelse versie voor details en/of bijzonderheden. In geval van afwijkingen is de originele Engelse versie leidend.
VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE Nr. 3367
TOKIO, 25 augustus 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) heeft vandaag de lancering aangekondigd van zijn LV100-type T-serie insulated-gate bipolar transistor (IGBT, bipolaire transistor met geïsoleerde poort) module voor industrieel gebruik. Het LV100-pack biedt grote veelzijdigheid en bereikt een hoge stroomdichtheid. Het wordt op grote schaal gebruikt in toepassingen voor spoorwegen en elektrisch vermogen, en is nu aangepast voor industrieel gebruik. Naar verwachting zal het pack de afmetingen en het vermogensverlies van vermogensomzetters helpen verminderen, met name bij omvormers die worden gebruikt voor toepassingen in het segment hernieuwbare energie, bijvoorbeeld bij de opwekking van fotovoltaïsche energie en windenergie evenals bij aandrijvingsmotoren met hoge capaciteit. In september zal gestart worden met de verkoop.
LV100-type T-serie IGBT-module voor industrieel gebruik
Product | Model | Rating | Releasedatum |
---|---|---|---|
LV100-type T-serie IGBT-module voor industrieel gebruik |
CM800DW-24T | 1200 V/800 A | September 2020 |
CM1200DW-24T | 1200 V/1200 A | ||
CM800DW-34T | 1700 V/800 A | ||
CM800DW-34TA5 | 1700 V/800 A | ||
CM1200DW-34T | 1700 V/1200 A |
de inhoud van de persberichten is correct op het moment van publicatie, maar kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.