Persberichten
Deze tekst is een vertaling van de officiële Engelse versie van dit persbericht en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie of gemak. Raadpleeg de originele Engelse versie voor details en/of bijzonderheden. In geval van afwijkingen is de originele Engelse versie leidend.
VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE Nr. 3363
TOKIO, 14 juli 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) heeft vandaag aangekondigd dat het bedrijf een nieuwe technologie heeft ontwikkeld om een galliumnitride (GaN) stroomversterkermodule voor 5G-basisstations te realiseren. Het betreft een combinatie van een compacte voetafdruk (6 x 10 mm) en een ultrahoge energie-efficiëntie1, waarbij die laatste een ongekende hoge score van 43% behaalt2. De module, die een minimaal aantal chipcomponenten in het bijpassende circuit gebruikt om hoogwaardige signaaluitvoer te sturen, zal naar verwachting 5G-basisstations helpen realiseren die zowel breed inzetbaar als zeer energiezuinig zijn. Technische gegevens over de nieuwe module worden in augustus gepresenteerd tijdens het IEEE International Microwave Symposium.
Merk op dat de inhoud van de persberichten correct is op het moment van publicatie, maar zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd.