Persberichten

Mitsubishi Electric lanceert MELFA ASSISTA-reeks collaboratieve robotsSnelle systeemopstart en lagere totale eigendomskosten dankzij intuïtieve programmeertool

Deze tekst is een vertaling van de officiële Engelse versie van dit persbericht en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie of gemak. Raadpleeg de originele Engelse versie voor details en/of bijzonderheden. In geval van afwijkingen is de originele Engelse versie leidend.

VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE Nr. 3354

TOKIO, 20 mei 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijf op 21 mei zijn robotreeks MELFA ASSISTA lanceert. Deze robots werken samen met de mens, op basis van veiligheidssystemen zoals detectie van botsingen, en leven de internationale robotveiligheidsnormen ISO 10218-1 en ISO/TS15066 strikt na. De reeks is bovendien voorzien van intuïtieve engineeringssoftware, RT VisualBox, voor een snelle en eenvoudige systeemopstelling. Dankzij MELFA ASSISTA en RT VisualBox kunnen klanten efficiënter produceren, de totale eigendomskosten (TCO) van robotproductiesystemen verlagen en voldoen aan nieuwe behoeften met betrekking tot afstandsvoorschriften voor productiemedewerkers.

  • Collaboratieve robot van MELFA ASSISTA-reeks

  • Engineeringssoftware RT VisualBox

Belangrijkste eigenschappen

  1. 1)Vereenvoudigde ontwikkeling door intuïtieve programmering volgens flowchart
    • De door Mitsubishi Electric ontwikkelde programmeertool RT VisualBox maakt het mogelijk om op een intuïtieve manier bedrijfscycli te creëren door blokdiagrammen in een reeks gebeurtenissen aan elkaar te verbinden, maar ook aan andere apparaten zoals robothanden en camera’s. Dankzij de snelle ontwikkelings- en ontwerptijd van de programma's liggen de totale eigendomskosten van het systeem lager.
  2. 2)Snelle opstelling van robot via speciaal controlepaneel
    • Via een speciaal controlepaneel op de arm van de robot is het mogelijk om snel bewegingen aan te leren en op te nemen. Zo zijn er geen aparte teaching boxes* meer nodig zoals bij conventionele industriële robots.
    • Dit controlepaneel heeft een eenvoudig ontwerp met een minimumaantal knoppen. Hierdoor kunnen zelfs gebruikers zonder specifieke expertise in robots het systeem moeiteloos opstellen.
    1. *Invoer- en controleapparatuur voor het creëren, opnemen en gebruiken van bewegingsprogramma’s
  3. 3)Gemakkelijke monitoring van robotstatus via ledlampje
    • Aan de hand van verschillende kleuren geeft een ledlampje op de robotarm duidelijk de status van de robot weer. Ook dit verlaagt de totale eigendomskosten, omdat er geen conventionele monitoringsapparatuur vereist is.

Releaseschema

Product Model Specificaties Release Jaarlijks verkooptarget
Collaboratieve robot van MELFA ASSISTA-reeks RV-5AS-D Laadcapaciteit 5 kg en beweging over 6 assen 21 mei 2020 1.000 stuks
Engineeringssoftware RT VisualBox 3G-30C-WINJ/E Compatibel met Windows 10 1.000 sets

Opmerking:

de inhoud van de berichten is correct op het moment van publicatie, maar kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Vragen

Mediacontact

Vragen van klanten