Persberichten
Deze tekst is een vertaling van de officiële Engelse versie van dit persbericht en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie of gemak. Raadpleeg de originele Engelse versie voor details en/of bijzonderheden. In geval van afwijkingen is de originele Engelse versie leidend.
VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE NR. 3347
TOKIO, 30 maart 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) maakte vandaag bekend dat het bedrijf door het Japanse Aerospace Exploration Agency (JAXA) is aangesteld als contractant voor de ‘Global Observing SATellite for Greenhouse gases and Water cycle’ (GOSAT-GW). Van deze derde satelliet in de GOSAT-reeks zijn de ontwikkelingsactiviteiten inmiddels gestart. De GOSAT-GW heeft twee doelstellingen: het observeren van broeikasgassen voor het Japanse ministerie van Milieu en het National Institute for Environmental Studies (NIES), alsook het observeren van de watercyclus voor JAXA. Met de ontwikkeling van de GOSAT-GW-satelliet levert Mitsubishi enerzijds een belangrijke bijdrage om rampen te voorkomen die toe te schrijven zijn aan de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. Anderzijds helpt het bedrijf hiermee wetenschappelijke en technologische methoden verder te ontwikkelen die het mogelijk maken om de klimaatverandering nauwkeuriger te voorspellen.
Impressie van de GOSAT-GW in een baan rond de aarde
De GOSAT-GW wordt uitgerust met een sensor – met de naam ‘Total Anthropogenic and Natural emissions mapping SpectrOmeter-3’ (TANSO-3) – die de concentraties aan broeikasgassen, zoals koolstofdioxide en methaan, in een uitgebreid gebied en met uiterste precisie observeert. Zo kan de uitstoot van broeikasgassen veel nauwkeuriger worden geschat. De globale observatiemodus van de TANSO-3 dekt grote gebieden van het aardoppervlak zonder onderbreking. Dit levert dus meer observatiepunten op dan met voorgaande modellen. Daarnaast heeft de TANSO-3 ook een gedetailleerde observatiemodus met een ruimtelijke resolutie die drie keer groter is dan die van zijn voorganger, de GOSAT-2 (‘Ibuki-2’). Hiermee is het mogelijk om de broeikasgassen veel nauwkeuriger waar te nemen.
De GOSAT-GW wordt ook uitgerust met de nieuw ontwikkelde ‘Advanced Microwave Scanning Radiometer 3’ (AMSR3), die een schatting maakt van de geofysische hoeveelheid water op het land, het zeeoppervlak en het water in de atmosfeer. In vergelijking met zijn voorgangers gebruikt de AMSR3 meer frequentiebanden voor een nauwkeurigere schatting van hydro-geofysische factoren, zoals neerslag, waterdamp, ijsmassa in oceanen en temperatuur van het zeeoppervlak. Dankzij de gegevens die deze observaties opleveren, kunnen meteorologische instituten over de hele wereld veel nauwkeurigere voorspellingen van tyfoons, stortregens en andere klimaatomstandigheden maken. Bovendien levert de GOSAT-GW gedetailleerde gegevens op over de gevolgen van de klimaatverandering voor de watercyclus. Hierdoor helpt de satelliet de impact van de klimaatverandering op het dagelijkse leven te meten en kunnen de nodige tegenmaatregelen worden voorbereid.
de inhoud van de berichten is correct op het moment van publicatie, maar kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.