Persberichten
Deze tekst is een vertaling van de officiële Engelse versie van dit persbericht en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie of gemak. Raadpleeg de originele Engelse versie voor details en/of bijzonderheden. In geval van afwijkingen is de originele Engelse versie leidend.
VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE Nr. 3344
TOKIO, 25 maart 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) kondigde vandaag aan dat het een nieuwe technologie heeft ontwikkeld om vermogensapparatuur, passieve componenten, sensors en andere embedded componenten te integreren in hetzelfde substraat. Het bedrijf heeft de technologie toegepast in een 100 kW (continue) bidirectionele DC-DC-converter met een vermogen van 136 kW/L of een acht keer hogere vermogensdichtheid dan bij conventionele converters. Hiermee realiseert Mitsubishi wat wordt verondersteld de meest vermogensdichte* converter ter wereld te zijn. Van de nieuwe technologie wordt verwacht dat zij zal bijdragen aan de verkleining van apparatuur uitgerust met vermogenselektronica.
Demonstrator van nieuwe 136 kW/L (24×18×1,7 cm) converter met hoge vermogensdensiteit
De nieuwe integratietechnologie van Mitsubishi Electric maakt het mogelijk de parasitaire inductie van de schakelstroomlus terug te brengen tot minder dan een tiende in vergelijking met conventionele converters. Het resulterende zuivere schakelen maakt hoge snelheidsomschakeling mogelijk voor hoge bedieningsfrequenties in siliciumcarbide (SiC) metaaloxide halfgeleider veldeffect transistoren (MOSFET's). De technologie leidt tot aanzienlijk kleinere passieve componenten, zoals reactors voor stroomafvlakking en condensators die mogelijk veel ruimte innemen in DC-DC-converters.
de inhoud van de berichten is correct op het moment van publicatie, maar kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.