Persberichten
Deze tekst is een vertaling van de officiële Engelse versie van dit persbericht en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie of gemak. Raadpleeg de originele Engelse versie voor details en/of bijzonderheden. In geval van afwijkingen is de originele Engelse versie leidend.
VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE Nr. 3343
TOKIO, 16 maart 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) maakte vandaag bekend dat het bedrijf een draadloze BLEnDer® ICE-communicatieterminal op batterijen heeft ontwikkeld voor gebruik in sensornetwerken. De terminal verzamelt gegevens van gas- en watermeters en regelt op afstand de sensoren in de netwerken. Met deze terminal is het mogelijk om meters automatisch te lezen en op afstand te monitoren en te regelen met het oog op efficiënter onderhoud in nuts- en infrastructuurbedrijven. Diverse tests hebben al aangetoond dat de terminal een stabiele werking en communicatie op het terrein verzekert.
BLEnDer (afkorting van ‘Bid Liaison and Energy Dispatcher’) is een softwarepakket dat door Mitsubishi Electric is ontwikkeld als antwoord op de veranderingen binnen de elektriciteitsindustrie en ondersteunende bedrijven. Het doel is om de operationele activiteiten slimmer en efficiënter te laten verlopen. De BLEnDer Intelligent Communication Edge (ICE)-terminal werkt samen met de BLEnDer HE (Head End)-software die slimme meters beheert en regelt via diverse communicatiemethoden. De BLEnDer MESH-software creëert aan de hand van draadloze multi-hopcommunicatie een uitgebreid communicatienetwerk met slimme meters tegen een lage kostprijs.
Mogelijke servicetoepassingen voor BLEnDer ICE
De BLEnDer ICE-terminal ondersteunt standaardcommunicatie-interfaces, zodat er niet alleen een verbinding met gas- en watermeters, maar ook met verschillende sensoren mogelijk is.
Door het gebruik van goedkope draadloze sub-GHz-communicatie, waarvoor geen speciale licentie of specialist nodig is, is de ICE-terminal niet alleen geschikt voor netwerken van slimme meters, maar ook om bestaande communicatienetwerken uit te breiden. Hierdoor worden nieuwe services mogelijk, zoals het automatisch lezen van meters en het monitoren en regelen van infrastructuurapparatuur via sensoren tegen een lage kostprijs.
Aangezien er geen externe stroomtoevoer vereist is, kan de batterijaangedreven BLEnDer ICE-terminal op elke plaats worden geïnstalleerd, zoals in meters op locaties met een moeilijke stroomvoorziening. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de omgeving kan het apparaat maximaal zo'n tien jaar meegaan, wat overeenkomt met de levensduur van de meeste meters.
de inhoud van de berichten is correct op het moment van publicatie, maar kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.