Persberichten

Mitsubishi Electric lanceert de 10,4-inch XGA Color TFT-LCD-moduleIdeaal voor gebruik in barre omstandigheden en industriële toepassingen

Deze tekst is een vertaling van de officiële Engelse versie van dit persbericht en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie of gemak. Raadpleeg de originele Engelse versie voor details en/of bijzonderheden. In geval van afwijkingen is de originele Engelse versie leidend.

VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE Nr. 3338

TOKIO, 19 februari 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) kondigde vandaag aan dat het eind mei zal starten met de verkoop van proefexemplaren van een nieuwe 10,4-inch XGA TFT-LCD-module, ontworpen voor gebruik in barre omstandigheden, zoals bouwplaatsen, zware voertuigen, landbouwgebieden en industriële toepassingen.

De nieuwe module biedt een ongekende combinatie van geavanceerde functies, waaronder een hoge XGA-resolutie (1.024 × 768 pixels), superbrede horizontale/verticale kijkhoeken van 176 graden en een hoge lichtsterkte van 1.300 cd/m2. De module zal ook uitgerust worden met een aantal functies die steeds vaker worden gevraagd op de markt, zoals een hoge contrastverhouding van 1.000:1, een groter bereik van de opslagtemperatuur tussen -40 tot +80 graden Celsius en een hoge weerstand tegen trillingen.

Mitsubishi Electric start wereldwijd op 29 mei met de verkoop van de proefexemplaren.

De AA104XN11 Color TFT-LCD-module van Mitsubishi Electric

Producteigenschappen

  1. 1)Breed bereik van opslagtemperatuur en sterke weerstand tegen trillingen
    • Dankzij het geoptimaliseerde mechanische ontwerp en de robuuste componenten kan de module worden opgeslagen in extreme temperaturen van -40 tot +80 graden Celsius.
    • Het geoptimaliseerde mechanische ontwerp garandeert een hoge weerstand tegen trillingen van 6,8 G (zeven keer hoger dan de 1,0 G van bestaande producten uit de Mitsubishi Electric AA-serie) voor compressiemontage tussen de voor- en achterkant van het lcd-frame of 1,5 G weerstand voor montage vanaf de zijkant.
  2. 2)Superbrede kijkhoeken met een hoge resolutie en lichtsterkte, geschikt voor diverse instrumenten en installaties
    • Scherm met hoge resolutie (XGA) voor compacte tekst en afbeeldingen.
    • De superbrede kijkhoek van 176 graden, zowel horizontaal als verticaal, zorgt voor een uitstekende zichtbaarheid in heel wat installatiescenario's.
    • De hoge lichtsterkte van 1.300 cd/m2 en hoge contrastverhouding van 1.000:1 zorgen voor een uitstekende zichtbaarheid in omgevingen met veel licht. De dimfunctie van 1 tot 100 procent garandeert een aangepaste zichtbaarheid voor elk niveau van omgevingslicht.
    • Het nieuw ontworpen tft-paneel verbetert het NTSC-kleurengamma met 70 procent vergeleken met het vorige model (AA104XG) en zorgt voor levendige grafische elementen.

Verkoopschema

Product Afmeting Resolutie Model Led-driver Verzending van proefexemplaren
TFT-LCD-module 10,4 inch XGA AA104XN01 Ja 29 mei 2020
AA104XN11 Nee

Opmerking:

de inhoud van de persberichten is correct op het moment van publicatie, maar kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Vragen

Mediacontact

Vragen van klanten