Persberichten
Deze tekst is een vertaling van de officiële Engelse versie van dit persbericht en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie of gemak. Raadpleeg de originele Engelse versie voor details en/of bijzonderheden. In geval van afwijkingen is de originele Engelse versie leidend.
VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE Nr. 3334
TOKIO, 6 februari 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijf in samenwerking met het Japanse National Institute of Information and Communications Technology (NICT) een technologie heeft ontwikkeld voor een ultradunne Ka-band (27 tot 40 GHz) actieve elektronisch gescande array antenne (AESA) van minder dan drie centimeter – het dunste profiel ter wereld*– met het oog op snelle connectiviteitsdiensten tijdens vluchten via satellieten aan gegevenssnelheden van meer dan 100 Mbps. Het bedrijf maakte ook de ontwikkeling bekend van de antenneonderdelen alsook – in samenwerking met Tohoku University en Tohoku MicroTec Co. – van een radiofrequentie-geïntegreerd circuit (RF-IC) voor een toekomstige millimeter-wave V-band (40 tot 75 GHz) AESA. Hiermee wordt een connectiviteit tijdens vluchten aan zelfs nog hogere snelheden mogelijk.
De nieuwe Ka-band AESA van Mitsubishi Electric is zo dun en klein dat zij in elk vliegtuig, ongeacht de grootte, kan worden geïnstalleerd. Zij werkt zelfs op grote hoogten waardoor passagiers tijdens hun vlucht wereldwijd van on-demand streaming en andere internetdiensten aan hoge snelheden kunnen genieten. Het bedrijf richt zich op verdere tests en demonstraties, en is van plan om de Ka-band AESA ten vroegste in 2023 op de markt te brengen en een V-band AESA vanaf 2027.
Impressie van Mitsubishi Electric’s AESA
Opbouw van millimeter-wave antenne van Mitsubishi Electric
Driedimensionaal-geïntegreerde millimeter-wave RF-IC van Mitsubishi Electric
de inhoud van de persberichten is correct op het moment van publicatie, maar kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.