Persberichten

Nieuwe technologie van Mitsubishi Electric stuurt mobiliteitsmiddelen in gebouwen aan op basis van dynamisch gebouwplanVoor minder belastend gebouwenbeheer en slimme gebouwen waarin mens en robot in alle veiligheid samenleven

Deze tekst is een vertaling van de officiële Engelse versie van dit persbericht en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie of gemak. Raadpleeg de originele Engelse versie voor details en/of bijzonderheden. In geval van afwijkingen is de originele Engelse versie leidend.

VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE NR. 3333

TOKIO, 4 februari 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijf een technologie heeft ontwikkeld voor de aansturing van mobiele robots in gebouwen (schoonmaak, beveiliging, levering en begeleiding) maar ook van elektrische rolstoelen van de volgende generatie. Door gebruik te maken van dynamische gebouwplannen* is er een coöperatieve interactie mogelijk tussen robots en faciliteiten zoals liften en systemen voor toegangscontrole. Deze nieuwe technologie ondersteunt een veilige en efficiënte beweging van mensen en mobiliteitsmiddelen in gebouwen. Het doel is om de werklast van medewerkers die voor het gebouwenbeheer instaan, te verminderen en om slimme gebouwen** te creëren waarin mens en robot in alle veiligheid samenleven. In de toekomst zal Mitsubishi Electric deze technologie nog verder ontwikkelen in samenwerking met ontwikkelaars en fabrikanten van mobiliteitsoplossingen. Het bedrijf hoopt deze technologie vanaf maart 2021 te commercialiseren.

  1. *Nieuwe 3D-gebouwplannen van Mitsubishi Electric tonen de status van faciliteiten (bv. liften en systemen voor toegangscontrole), de locatie van mobiliteitsmiddelen en mogelijke routes
  2. **Gebouwen met gebruik van geavanceerd IoT voor energiezuinige en arbeidsbesparende werkomgevingen in het gebouw

Lichtanimatie geeft bewegingen van mobiliteitsmiddelen in gebouwen weer

Belangrijkste eigenschappen

  1. 1)Mobiliteitsmiddelen in gebouwen bewegen efficiënt aan de hand van een dynamisch gebouwplan

    Mitsubishi Electric ontwikkelde een nieuw dynamisch gebouwplan waarmee de bewegingen van meerdere mobiliteitsmiddelen in een gebouw worden aangestuurd. Wanneer deze mobiliteitsmiddelen de lift nemen of langs elkaar bewegen in een smalle gang, gidst het systeem hen automatisch via de beste route om te vermijden dat ze in botsing komen met andere mobiliteitsmiddelen, in verboden zones komen of overvolle liften betreden. Bij een doorgang met toegangscontrole gebruikt het systeem het gebouwplan om voorbijkomende mensen voorrang te geven en botsingen te voorkomen.
    Daarnaast worden liften en systemen voor toegangscontrole gekoppeld voor een veilige en efficiënte coördinatie van mobiliteitsmiddelen die in gebouwen tussen mensen bewegen, ook als zenaar een andere verdieping gaan.
    Het systeem identificeert ook de locatie van dergelijke mobiliteitsmiddelen en kan zelfs storingen vaststellen. Door de werking van zowel liften als de mobiliteitsmiddelen te registreren, is het mogelijk om de locatie van elk mobiliteitsmiddel weer te geven op het dynamische gebouwplan. Zo neemt de werklast op het vlak van gebouwenbeheer nog meer af.

    Beheer van mobiliteitsmiddelen in gebouwen aan de hand van een dynamisch gebouwplan

  2. 2)Lichtanimatie geeft bewegingen van mobiliteitsmiddelen weer om veiligheid te verbeteren

    Op de vloer worden lichtanimaties aan de uitgang van liften weergegeven zodat voorbijgangers kunnen anticiperen op de bewegingen van mobiliteitssystemen die de lift binnen- en buitengaan. Zo kunnen mens en robot vlot en veilig de lift gebruiken. Daarnaast verschijnen er ook richtingsaanwijzingen op de grond wanneer deze mobiliteitsmiddelen zich naar andere omgevingen voortbewegen. Voorbijgangers kunnen zo op een veilige manier passeren, ook bij smalle doorgangen en slechte lichtomstandigheden.


Opmerking:

de inhoud van de berichten is correct op het moment van publicatie, maar kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Vragen

Mediacontact

Vragen van klanten