Persberichten
Deze tekst is een vertaling van de officiële Engelse versie van dit persbericht en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie of gemak. Raadpleeg de originele Engelse versie voor details en/of bijzonderheden. In geval van afwijkingen is de originele Engelse versie leidend.
VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE Nr. 3329
BIJGEWERKT, 20 februari 2020 - Hoewel Mitsubishi Electric, op het moment van het oorspronkelijke persbericht, van plan was om het nieuwe product tijdens embedded world 2020 in het Duitse Neurenberg van 25 tot 27 februari te introduceren, heeft het bedrijf besloten om dit niet te doen.
TOKIO, 23 januari 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) heeft vandaag de lancering van een 7,0-inch WVGA TFT-LCD-module bekendgemaakt. De module is uitgerust met een ingebouwde NFC1-antenne voor een klein bereik en een PCT-touchscreen (Projected Capacitive Touch). De nieuwe module is ontwikkeld voor tal van toepassingen, zoals terminals van toegangscontrolesystemen. Mitsubishi Electric begint wereldwijd op 31 maart 2020 met de verkoop van proefexemplaren.
Mitsubishi Electric Color TFT-LCD-module met NFC-antenne en PCT-touchscreen – model AN070MC11ADA11
Dankzij de ingebouwde NFC-antenne zijn de nieuwe modules ruimtebesparend, gebruiksvriendelijker en bijzonder geschikt voor NFC-compatibele diensten en apparaten.
De nieuwe producten worden voorgesteld tijdens embedded world 2020 in het Duitse Neurenberg, dat van 25 tot 27 februari plaatsvindt.
Product | Model | Schermgrootte | Resolutie | Verzending van proefexemplaren |
---|---|---|---|---|
TFT-LCD-modules met NFC-antenne en PCT-touchscreen | AN070MC11ADA11 | 7,0 inch | WVGA | 31 maart 2020 |
De inhoud van de persberichten is correct op het moment van publicatie, maar kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.