Persberichten
Deze tekst is een vertaling van de officiële Engelse versie van dit persbericht en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie of gemak. Raadpleeg de originele Engelse versie voor details en/of bijzonderheden. In geval van afwijkingen is de originele Engelse versie leidend.
VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE Nr. 3323
TOKIO, 12 december 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) heeft vandaag bekendgemaakt dat zijn assortiment galliumnitride transistors met hoge elektronenmobiliteit (GaN-HEMTs) voor grondstations met satellietcommunicatie (SATCOM) wordt uitgebreid met de nieuwe Ku-band (12-18 GHz) GaN-HEMTs van 70 en 100 W die voor multi-carrier toepassingen geschikt zijn. Het 70W-model GaN-HEMT behaalt lage intermodulatievervorming van de derde orde (IMD3)* met een brede offsetfrequentie** tot wel 400 MHz. Dit wordt als het hoogste niveau binnen de sector gezien, terwijl het 100W-model GaN HEMT een ongekend uitgangsvermogen met lage IMD3 en een offsetfrequentie tot 200 MHz combineert. Mitsubishi Electric begint op 15 januari met de verzending van exemplaren van beide modellen.
GaN HEMTs voor Ku-band SATCOM-grondstations
Links: MGFK50G3745A (100 W) Rechts: MGFK48G3745A (70 W)
De vraag naar satellietcommunicatie en nieuwsinzameling per satelliet (SNG) via Ku-band neemt snel toe om communicatie te ondersteunen tijdens natuurrampen en in landelijke gebieden waar de installatie van kabelnetwerkuitrusting lastig is. Bovendien is voor communicatie met grote capaciteit en voor hogesnelheidscommunicatie steeds meer multi-carrier en single-carrier satellietcommunicatie nodig. Mitsubishi Electrics nieuwe GaN HEMTs zullen naar verwachting sneller voor kleinere grondstations zorgen en een snellere en omvangrijkere communicatie voor uiteenlopende behoeftes mogelijk maken.
Product | Toepassing | Model | Overzicht | Verzending | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Frequentie | Verzadigd uitgangs- vermogen | Offset- frequentie | ||||
Ku-band GaN- HEMTs |
SATCOM -grondstations |
MGFK48G3745A | 13,75-14,5 GHz | 48,3 dBm (70 W) |
Tot 400 MHz | 15 jan 2020 |
MGFK50G3745A | 50,0 dBm (100 W) |
Tot 200 MHz |
Let op: de inhoud van de persberichten is correct op het moment van publicatie, maar kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.