Semi-conducteurs & Appareils

Mitsubishi Electric fournit des semi-conducteurs et des dispositifs, notamment des modules d’alimentation qui permettent un contrôle de puissance extrêmement efficace, des dispositifs à haute fréquence qui couvrent tout : des stations de base pour les systèmes de communication mobiles aux stations terrestres satellites, en passant par d’autres équipements de communication sans fil, ainsi que des dispositifs optiques qui offrent les performances requises pour la communication par fibre optique.

Gamme de produits

Modules de puissance

Les modules de Mitsubishi Electric sont fabriqués grâce à des technologies de pointe qui garantissent les plus hauts niveaux de performance et de fiabilité tout en offrant d’impressionnantes économies d’énergie pour les produits et systèmes qui les utilisent. Ces technologies sont essentielles pour parvenir à une société neutre en carbone et particulièrement importantes dans le cadre de nos efforts continus.
Nos produits couvrent diverses applications, des appareils électroménagers aux véhicules ferroviaires, en passant par les véhicules électriques (xEV) et les équipements industriels. Les systèmes d’alimentation en énergie renouvelable étant de plus en plus adoptés, nous concentrons sur le développement de modules d’alimentation haute performance, en particulier pour les systèmes de transmission à courant continu haute tension (HVDC), ce qui favorise une société durable sur le plan énergétique.
Pour maintenir notre position de leader sur le marché, notre R&D vise à réduire la consommation d’énergie et la taille, en faisant progresser les modules de nouvelle génération à l’aide de la technologie SiC.

  • Modules de puissance SiC
  • SOPIPM™
  • DIPIPM™
  • IPM
  • Modules IGBT
  • Modules IGBT haute tension
  • Modules de puissance MOSFET
  • Modules à diodes

Driver IC

La gamme de semi-conducteurs de puissance Mitsubishi Electric comprend des circuits intégrés haute tension. Un CI (circuit intégré) haute tension comporte diverses fonctions de protection intégrées. Il utilise les signaux en provenance d'un microprocesseur ou d'un autre équipement pour entraîner directement les grilles MOSFET ou IGBT.

  • HVICs (High Voltage IC)

Matrice nue

La gamme de semi-conducteurs de puissance de Mitsubishi Electric comprend des matrices nues. Nous proposons actuellement des échantillons de matrices nues MOSFET en carbure de silicium (SiC) destinées à être utilisées dans les onduleurs de moteurs d’entraînement des véhicules électriques (xEV). Ces matrices nues SiC-MOSFET utilisent notre structure exclusive et nos technologies de fabrication pour améliorer les performances des onduleurs, contribuant ainsi à accroître l’autonomie de conduite et à améliorer l’efficacité énergétique, ce qui favorise l’avènement d’une société décarbonée.

  • Matrice nue

Équipements haute fréquence

Mitsubishi Electric soutient depuis longtemps l’évolution des réseaux de communication sans fil grâce au développement de ses appareils à haute fréquence. Les produits fabriqués en combinant les dernières technologies électroniques et autres technologies avancées avec des matériaux haute performance nouvellement développés nous ont permis de conserver notre position de leader sur le marché. Notre gamme de dispositifs haute fréquence contribue à développer l’infrastructure des communications sans fil, prenant en charge non seulement des communications sans fil plus fiables, telles que les communications par satellite, mais également les avancées des systèmes de communication à haut débit et à haute capacité, notamment les stations de base des systèmes de communication mobiles.

  • Équipements haute fréquence GaN
  • Équipements RF en silicone

Dispositifs optiques

Mitsubishi Electric est une entreprise leader dans le développement et la production de diodes et de modules laser, contribuant à concrétiser la transformation numérique (DX) grâce aux communications par fibre optique à haut débit et à haute capacité. Nos technologies avancées prennent en charge un large éventail d’applications, notamment les réseaux haut débit et de télécommunications, les centres de données à grande échelle capables de gérer des traitements avancés tels que l’IA générative, la fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) et les stations de base émettrices-réceptrices mobiles 5G (BTS). Très réputées pour leur efficacité énergétique, leur fiabilité et leurs performances, nos diodes laser sont également utilisées dans les applications d’affichage.

  • Équipements de communication par fibres optiques
  • Diodes laser pour projecteurs

Capteurs d'images par contact

Dotés de capteurs d'images CMOS extrêmement sensibles et présentant un rapport S/B élevé et d'ASIC composés d'une unité de traitement des images dédiée et d'un convertisseur analogique numérique haute précision, les capteurs d'images par contact Mitsubishi Electric offrent la plus grande vitesse de numérisation de leur catégorie ainsi qu'une sortie numérique pour une convivialité maximale.


Pour plus d'informations (en anglais)